(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถกระบะ แม่เหล็ก (ยืดหยุ่น)

รถกระบะ แม่เหล็ก (ยืดหยุ่น)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,190.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EA598GS-1
EA598GS-2
EA598GS-3
EA598GS-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง แม่เหล็ก ความยาวโดยรวม (มม.) ความสามารถในการรับสินค้า น้ำหนัก

฿ 1,190.00

ESCO 2 ชิ้น 12 วัน 5mm 500mm 0.27 กก. 25g

฿ 3,787.00

ESCO 2 ชิ้น 12 วัน 8mm 460mm 0.5 กก 70g

฿ 5,336.00

ESCO 2 ชิ้น 12 วัน 15mm 525mm 1.8 กก 230g

฿ 7,953.00

ESCO 1 ชิ้น 12 วัน 19mm 535mm 3 กก 297g

สเปค พื้นฐาน

  • รายละเอียด 1
    เพลา ยืดหยุ่น

รายละเอียดสินค้า

เพลา ยืดหยุ่น
·เส้นผ่านศูนย์กลาง แม่เหล็ก: 5 mm
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร): 500 mm
ความสามารถใน สุญญากาศ: 0.27 กก
น้ำหนัก: 25 g
·เส้นผ่านศูนย์กลาง แม่เหล็ก: 8 mm
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร): 460 mm
ความสามารถใน สุญญากาศ: 0.5 กก
น้ำหนัก: 70 ก.
·เส้นผ่านศูนย์กลาง แม่เหล็ก: 15 mm
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร): 525 mm
ความสามารถใน สุญญากาศ: 1.8 กก
น้ำหนัก: 230 g
·เส้นผ่านศูนย์กลาง แม่เหล็ก: 19 mm
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร): 535 mm
ความสามารถใน สุญญากาศ: 3 กิโลกรัม
น้ำหนัก: 297 g

รหัสรุ่น
EA598GS-1
EA598GS-2
EA598GS-3
EA598GS-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง แม่เหล็ก ความยาวโดยรวม (มม.) ความสามารถในการรับสินค้า น้ำหนัก

฿ 1,190.00

ESCO 2 ชิ้น 12 วัน 5mm 500mm 0.27 กก. 25g

฿ 3,787.00

ESCO 2 ชิ้น 12 วัน 8mm 460mm 0.5 กก 70g

฿ 5,336.00

ESCO 2 ชิ้น 12 วัน 15mm 525mm 1.8 กก 230g

฿ 7,953.00

ESCO 1 ชิ้น 12 วัน 19mm 535mm 3 กก 297g

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1