(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA815LD-212 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,271.98 |
ESCO | 2 ชิ้น | 5 วัน |
สามารถปรับความสว่างได้ 5 ระดับ
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความสว่าง (ลูเมน): อ่อนแอที่สุด: 250
ต่ำ: 300
กลาง: 350
สูง: 400
กระพริบ: 200
· ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง (ชั่วโมง): อ่อนแอที่สุด: 10 ถึง 11
ต่ำ: 9 ถึง 10
กลาง: 7 ถึง 8
สูง: 5 ถึง 6
กระพริบ: 15 ถึง 20
· อุปกรณ์ ระบบไฟส่องสว่าง: หลอด SMD 15 ชิ้น
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถ่านชาร์จ (3.7 V, 2,200 mAh ใน ตัวเครื่อง หลัก)
·แบตเตอรี่ที่ใช้: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถ่านชาร์จ (พร้อม สาย USB)
·เวลาชาร์จ: 4 ถึง 5 ชั่วโมง
·ขนาด: ⌀51 × 405 (H) mm
·น้ำหนัก: 420 g
· อุปกรณ์เสริม: สาย USB สำหรับชาร์จ
วัสดุ: ไนล่อน + 30GF
· ตะขอ แบบยืดหดได้พร้อม แม่เหล็ก ที่ด้านล่าง
· ส่วนที่ มือจับ หมุนได้ 180° และส่วนแสงหมุน 120°
รหัสรุ่น |
---|
EA815LD-212 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,271.98 |
ESCO | 2 ชิ้น | 5 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง