(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กับดัก สุญญากาศ (แก้วบอโรซิลิเกต - 1)

กับดัก สุญญากาศ (แก้วบอโรซิลิเกต - 1)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 4,577.31 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
3-9640-01
3-9640-02
3-9640-03
3-9640-04
3-9640-05
3-9640-06
3-9640-07
3-9640-08
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สเปค สเปค โดยละเอียด 1

฿ 4,577.31

GLASS CONTAINERS 1 ชิ้น 6 วัน เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀32 × 200 · สเปค: รุ่นมาตรฐาน;เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀32 × 200;วัสดุ: แก้วบอโรซิลิเกต - 1;เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. แยก: ⌀10 mm

฿ 4,997.77

GLASS CONTAINERS 1 ชิ้น 6 วัน เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀45 × 250 · สเปค: รุ่นมาตรฐาน;เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀45 × 250;วัสดุ: แก้วบอโรซิลิเกต - 1;เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. แยก: ⌀10 mm

฿ 5,839.22

GLASS CONTAINERS 1 ชิ้น 6 วัน เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀55 × 300 · สเปค: รุ่นมาตรฐาน;เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀55 × 300;วัสดุ: แก้วบอโรซิลิเกต - 1;เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. แยก: ⌀10 mm

฿ 4,577.31

GLASS CONTAINERS 1 ชิ้น 6 วัน เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀32 × 280 · สเปค: สต๊อปเปอร์ ยาง,ประเภทแนวนอน;เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀32 × 280;วัสดุ: แก้วบอโรซิลิเกต - 1;เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. แยก: ⌀10 mm

฿ 4,997.77

GLASS CONTAINERS 1 ชิ้น 6 วัน เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀32 × 280; สต๊อปเปอร์ ยาง แบบแนวนอน · สเปค: สต๊อปเปอร์ ยาง,ประเภทแนวนอน;คอลเลกชันของเหลว part (มล.): 60;เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀32 × 280;วัสดุ: แก้วบอโรซิลิเกต - 1;เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. แยก: ⌀10 mm

฿ 5,839.22

GLASS CONTAINERS 1 ชิ้น 6 วัน เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀40 × 335; สต๊อปเปอร์ ยาง แบบแนวนอน · สเปค: สต๊อปเปอร์ ยาง,ประเภทแนวนอน;คอลเลกชันของเหลว part (มล.): 125;เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀40 × 335;วัสดุ: แก้วบอโรซิลิเกต - 1;เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. แยก: ⌀10 mm

฿ 5,565.89

GLASS CONTAINERS 1 ชิ้น 17 วัน เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀32 × 280; สต๊อปเปอร์ ยาง แนวนอนพร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ ระบายน้ำทิ้ง · สเปค: สต๊อปเปอร์ ยาง แนวนอนพร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ ระบายน้ำทิ้ง;เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀32 × 280;วัสดุ: แก้วบอโรซิลิเกต - 1;เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. แยก: ⌀10 mm

฿ 6,112.54

GLASS CONTAINERS 1 ชิ้น 6 วัน เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀32 × 280;คอลเลกชันของเหลว part (มล.): 60 · สเปค: สต๊อปเปอร์ ยาง แนวนอนพร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ ระบายน้ำทิ้ง;คอลเลกชันของเหลว part (มล.): 60;เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀32 × 280;วัสดุ: แก้วบอโรซิลิเกต - 1;เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. แยก: ⌀10 mm

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

แก้วบอโรซิลิเกตแบบต่างๆ - กับดัก สุญญากาศ 1 อัน (ความจุ: 1 ชิ้น)

รหัสรุ่น
3-9640-01
3-9640-02
3-9640-03
3-9640-04
3-9640-05
3-9640-06
3-9640-07
3-9640-08
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สเปค สเปค โดยละเอียด 1

฿ 4,577.31

GLASS CONTAINERS 1 ชิ้น 6 วัน เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀32 × 200 · สเปค: รุ่นมาตรฐาน;เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀32 × 200;วัสดุ: แก้วบอโรซิลิเกต - 1;เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. แยก: ⌀10 mm

฿ 4,997.77

GLASS CONTAINERS 1 ชิ้น 6 วัน เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀45 × 250 · สเปค: รุ่นมาตรฐาน;เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀45 × 250;วัสดุ: แก้วบอโรซิลิเกต - 1;เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. แยก: ⌀10 mm

฿ 5,839.22

GLASS CONTAINERS 1 ชิ้น 6 วัน เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀55 × 300 · สเปค: รุ่นมาตรฐาน;เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀55 × 300;วัสดุ: แก้วบอโรซิลิเกต - 1;เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. แยก: ⌀10 mm

฿ 4,577.31

GLASS CONTAINERS 1 ชิ้น 6 วัน เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀32 × 280 · สเปค: สต๊อปเปอร์ ยาง,ประเภทแนวนอน;เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀32 × 280;วัสดุ: แก้วบอโรซิลิเกต - 1;เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. แยก: ⌀10 mm

฿ 4,997.77

GLASS CONTAINERS 1 ชิ้น 6 วัน เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀32 × 280; สต๊อปเปอร์ ยาง แบบแนวนอน · สเปค: สต๊อปเปอร์ ยาง,ประเภทแนวนอน;คอลเลกชันของเหลว part (มล.): 60;เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀32 × 280;วัสดุ: แก้วบอโรซิลิเกต - 1;เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. แยก: ⌀10 mm

฿ 5,839.22

GLASS CONTAINERS 1 ชิ้น 6 วัน เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀40 × 335; สต๊อปเปอร์ ยาง แบบแนวนอน · สเปค: สต๊อปเปอร์ ยาง,ประเภทแนวนอน;คอลเลกชันของเหลว part (มล.): 125;เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀40 × 335;วัสดุ: แก้วบอโรซิลิเกต - 1;เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. แยก: ⌀10 mm

฿ 5,565.89

GLASS CONTAINERS 1 ชิ้น 17 วัน เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀32 × 280; สต๊อปเปอร์ ยาง แนวนอนพร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ ระบายน้ำทิ้ง · สเปค: สต๊อปเปอร์ ยาง แนวนอนพร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ ระบายน้ำทิ้ง;เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀32 × 280;วัสดุ: แก้วบอโรซิลิเกต - 1;เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. แยก: ⌀10 mm

฿ 6,112.54

GLASS CONTAINERS 1 ชิ้น 6 วัน เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀32 × 280;คอลเลกชันของเหลว part (มล.): 60 · สเปค: สต๊อปเปอร์ ยาง แนวนอนพร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ ระบายน้ำทิ้ง;คอลเลกชันของเหลว part (มล.): 60;เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตัว × ความยาว ตัวเครื่อง (มม.): ⌀32 × 280;วัสดุ: แก้วบอโรซิลิเกต - 1;เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. แยก: ⌀10 mm

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

สเปค ผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง ลักษณะภายนอก

กับดัก สุญญากาศ (แก้วบอโรซิลิเกต - 1) ตัวอย่าง ลักษณะภายนอก