(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ค้อน ฉุกเฉินFD-893-2

ค้อน ฉุกเฉินFD-893-2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ FD-893-2

  • วัสดุ
    ตัวจับชิ้นงาน: โพลีโพรพีลีน (PP) / ปลาย: โลหะดับ
  • อุปกรณ์เสริม
    โฮลเดอร์
  • หมายเหตุ
    โดยไม่ต้องมีด
  • มวล(ก.)
    80
รหัสรุ่น
FD-893-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 322.00

EMERGENCY HAMMERS 1 ชิ้น 29 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    ตัวจับชิ้นงาน: โพลีโพรพีลีน (PP) / ปลาย: โลหะดับ
  • อุปกรณ์เสริม
    โฮลเดอร์
  • หมายเหตุ
    โดยไม่ต้องมีด
  • มวล(ก.)
    80

รายละเอียดสินค้า

สามารถจัดเตรียมไว้ในรถเพื่อใช้ใน กรณี ฉุกเฉินใน เคส หนีออกจากหน้าต่าง
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเงินสำรองสำหรับการกู้ภัย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ FD-893-2

  • วัสดุ
    ตัวจับชิ้นงาน: โพลีโพรพีลีน (PP) / ปลาย: โลหะดับ
  • อุปกรณ์เสริม
    โฮลเดอร์
  • หมายเหตุ
    โดยไม่ต้องมีด
  • มวล(ก.)
    80
รหัสรุ่น
FD-893-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 322.00

EMERGENCY HAMMERS 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1