(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
ภาพ ผลิตภัณฑ์
บอกขนาดจากแบบ
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63917999 | M12 x 1.75 | 6 G | 110 | 28 | 9 | 7 | 3 |
63919199 | M14 x 2 | 6 G | 110 | 30 | 11 | 9 | 3 |
63920299 | M16 x 2 | 6 G | 110 | 32 | 12 | 9 | 3 |
รหัสสินค้า |
---|
63917999 |
63919199 |
63920299 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) | ความยาวเกลียว (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,048.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 x 1.75 | 9 | 7 | 28 | ||
฿ 1,300.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M14 x 2 | 11 | 9 | 30 | ||
฿ 1,528.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M16 x 2 | 12 | 9 | 32 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู | L(มิลลิเมตร) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไอน้ำออกไซด์ | Z(mm) | 3 | ขีด จำกัด การแตะ | 6G |
ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) | B/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง