1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ดอกต๊าป HSS DIN เหล็กอัลลอย (สำหรับการบิน) ซีรีส์ V-TI-SFT, UNJF DIN 2184-1

ดอกต๊าป HSS DIN เหล็กอัลลอย (สำหรับการบิน) ซีรีส์ V-TI-SFT, UNJF DIN 2184-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,883.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ต๊าปที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับเหล็กโลหะผสมไททาเนียม (Ti-6Al-4V) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและเคมีภัณฑ์

ขนาดของดอกต๊าป HSS DIN เหล็กอัลลอย (สำหรับการบิน) ซีรีส์ V-TI-SFT, UNJF DIN 2184-1

ดอกต๊าป HSS DIN เหล็กอัลลอย (สำหรับการบิน) ซีรีส์ V-TI-SFT, UNJF DIN 2184-1

Drawing ระบุขนาด ก่อนหน้านี้เป็น DIN 2182 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปค

หมายเลข EDPขนาดเกลียวลิมิตต๊าปLℓ1daZ
4801346710-32 UNJF3B702564.93
480134721/4-28 UNJF3B803075.53
480134765/16-24 UNJF3B903586.23
480134813/8-24 UNJF3B90351083
รหัสสินค้า
48013467
48013472
48013476
48013481
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งL
(มิลลิเมตร)
ขนาด เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(mm)
ความยาว การทําแชมเฟอร์
(mm)
ความกว้าง แบบเหลี่ยม
(mm)
ความยาวเกลียว
(mm)
มุมเอียงของฟันเกลียว
(°)

฿ 1,883.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 7010-32 UNJF6C/2.54.92510

฿ 2,062.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 801/4-28 UNJF7C/2.65.53011

฿ 2,169.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 905/16-24 UNJF8C/2.76.23512

฿ 2,313.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 903/8-24 UNJF10C/2.883513

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว V
Z(mm) 3 ขีด จำกัด การแตะ 3B