(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
Drawing ระบุขนาด ก่อนหน้านี้เป็น DIN 2182 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปค
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ1 | d | a | Z | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48032464 | 8-32 UN (J) C | 3B | 63 | 16.7 | 4.5 | 3.4 | 3 | 1 |
48032466 | 10-24 UN (J) C | 3B | 70 | 19.3 | 6 | 4.9 | 3 | 1 |
48032471 | 1/4-20 UN (J) C | 3B | 80 | 2.4 | 7 | 5.5 | 3 | 1 |
48032474 | 5/16-18 UN (J) C | 3B | 90 | 13 | 8 | 6.2 | 3 | 2 |
48032479 | 3/8-16 UN (J) C | 3B | 100 | 15 | 9 | 7 | 3 | 2 |
Drawing ระบุขนาด ก่อนหน้านี้เป็น DIN 2183 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปค
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ1 | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48032484 | 7/16-14 UN (J) C | 3B | 100 | 17 | 8 | 6.2 | 4 |
48032489 | 1/2-13 UN (J) C | 3B | 110 | 18 | 9 | 7 | 4 |
48032501 | 5/8-11 UN (J) C | 3B | 110 | 21 | 12 | 9 | 4 |
48032515 | 3/4-10 UN (J) C | 3B | 125 | 23 | 14 | 11 | 4 |
48032526 | 7/8-9 UN (J) C | 3B | 140 | 26 | 18 | 14.5 | 4 |
48032538 | 1-8 UN (J) C | 3B | 160 | 29 | 18 | 14.5 | 4 |
รหัสสินค้า |
---|
48032464 |
48032466 |
48032471 |
48032474 |
48032479 |
48032484 |
48032489 |
48032501 |
48032515 |
48032526 |
48032538 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | รุ่นมีรูเจาะ | L (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (mm) | กระบวนการเตรียมผิว | Z (mm) | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความยาว การทําแชมเฟอร์ (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) | ชนิด | มุมเอียงของฟันเกลียว (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 949.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | สำหรับคนตาบอดรู | 63 | 16.7 | การเคลือบผิว CrN | 3 | 8-32 UN(J)C | 4.5 | C/2.5 | 3.4 | 1 | 45 | ||
฿ 1,008.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | สำหรับคนตาบอดรู | 70 | 19.3 | การเคลือบผิว CrN | 3 | 10-24 UN(J)C | 6 | C/2.5 | 4.9 | 1 | 45 | ||
฿ 1,115.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | สำหรับคนตาบอดรู | 80 | 25.4 | การเคลือบผิว CrN | 3 | 1/4-20 UN(J)C | 7 | C/2.5 | 5.5 | 1 | 45 | ||
฿ 1,165.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | สำหรับคนตาบอดรู | 90 | 13 | การเคลือบผิว CrN | 3 | 5/16-18 UN(J)C | 8 | C/2.5 | 6.2 | 2 | 45 | ||
฿ 1,290.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | สำหรับคนตาบอดรู | 100 | 15 | การเคลือบผิว CrN | 3 | 3/8-16 UN(J)C | 9 | C/2.5 | 7 | 2 | 45 | ||
฿ 1,694.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | - | - | 100 | 17 | - | 4 | 7/16-14 UN(J)C | 8 | - | 6.2 | - | - | ||
฿ 1,763.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | - | - | 110 | 18 | - | 4 | 1/2-13 UN(J)C | 9 | - | 7 | - | - | ||
฿ 2,353.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | - | - | 110 | 21 | - | 4 | 5/8-11 UN(J)C | 12 | - | 9 | - | - | ||
฿ 2,919.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | - | - | 125 | 23 | - | 4 | 3/4-10 UN(J)C | 14 | - | 11 | - | - | ||
฿ 4,073.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | - | - | 140 | 26 | - | 4 | 7/8-9 UN(J)C | 18 | - | 14.5 | - | - | ||
฿ 4,913.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | - | - | 160 | 29 | - | 4 | 1-8 UN(J)C | 18 | - | 14.5 | - | - |
กำลังโหลด …
ขีด จำกัด การแตะ | 3B |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง