1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าป HSS DIN ชุดส่วนประกอบเหล็กรถยนต์ WXL-CPM-RFT, เมตริก DIN 376

ดอกต๊าป HSS DIN ชุดส่วนประกอบเหล็กรถยนต์ WXL-CPM-RFT, เมตริก DIN 376
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,273.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรูทะลุสำหรับก้านเชื่อมต่อและฮับล้อพร้อมความเร็วในการต๊าปสูงสุดถึง 40m/min รวมถึงยังเหมาะสมกับชิ้นส่วนเหล็กหลอมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ดอกต๊าป HSS DIN ชุดส่วนประกอบเหล็กรถยนต์ WXL-CPM-RFT, เมตริก DIN 376

ดอกต๊าป HSS DIN ชุดส่วนประกอบเหล็กรถยนต์ WXL-CPM-RFT, เมตริก DIN 376

ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรูทะลุสำหรับก้านเชื่อมต่อและฮับล้อพร้อมความเร็วในการต๊าปสูงสุดถึง 40m/min รวมถึงยังเหมาะสมกับชิ้นส่วนเหล็กหลอมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ขนาด

ดอกต๊าป HSS DIN ชุดส่วนประกอบเหล็กรถยนต์ WXL-CPM-RFT, เมตริก DIN 376

บอกขนาดจากแบบ

หมายเลข EDPขนาดเกลียวลิมิตต๊าปLldaZ
48043174M11 x 1.56HX1002486.22
48043179M12 x 1.756HX11029972
48043191M14 x 26HX110301192
48043202M16 x 26HX110321292
48043214M18 x 2.56HX1253414112
รหัสสินค้า
48043174
48043179
48043191
48043202
48043214
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งL
(มิลลิเมตร)
ขนาด เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(mm)
ความยาว การทําแชมเฟอร์
(mm)
ความกว้าง แบบเหลี่ยม
(mm)
ความยาวเกลียว
(mm)

฿ 1,273.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 100M10x18-6.224

฿ 1,273.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 110M12x1.759B/5729

฿ 2,184.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 110M14x211B/5930

฿ 2,539.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 110M16x212B/5932

฿ 3,279.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 125M18x2.514B/51134

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู Z(mm) 5
ขีด จำกัด การแตะ 6HX ชนิด 2