(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรูทะลุสำหรับก้านเชื่อมต่อและฮับล้อพร้อมความเร็วในการต๊าปสูงสุดถึง 40m/min รวมถึงยังเหมาะสมกับชิ้นส่วนเหล็กหลอมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรูทะลุสำหรับก้านเชื่อมต่อและฮับล้อพร้อมความเร็วในการต๊าปสูงสุดถึง 40m/min รวมถึงยังเหมาะสมกับชิ้นส่วนเหล็กหลอมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
บอกขนาดจากแบบ
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | L1 | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48043155 | M6 x 1 | 6HX | 80 | 30 | 6 | 4.9 | 3 |
48043158 | M7 x 1 | 6HX | 80 | 30 | 7 | 5.5 | 4 |
48043161 | M8 x 1.25 | 6HX | 90 | 35 | 8 | 6.2 | 4 |
48043165 | M9 x 1.25 | 6HX | 90 | 35 | 9 | 7 | 4 |
48043169 | M10 x 1.5 | 6HX | 100 | 39 | 10 | 8 | 4 |
รหัสสินค้า |
---|
48043155 |
48043158 |
48043161 |
48043165 |
48043169 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (mm) | Z (mm) | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,233.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 80 | 30 | 3 | M6x1 | 6 | 4.9 | ||
฿ 1,346.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 80 | 30 | 4 | M7x1 | 7 | 5.5 | ||
฿ 1,346.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 90 | 35 | 4 | M8x1.25 | 8 | 6.2 | ||
฿ 1,542.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 90 | 35 | 4 | M9x1.25 | 9 | 7 | ||
฿ 1,542.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 100 | 39 | 4 | M10x1.5 | 10 | 8 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู | ขีด จำกัด การแตะ | 6HX |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) | B/5 | ชนิด | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง