(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องตรวจสอบความต้านทาน พื้นผิว / ความต้านทานจาก RS เป็นอุปกรณ์ทดสอบแบบพกพาที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ซึ่งช่วยให้สามารถทดสอบความต้านทาน พื้นผิว ของ วัสดุ อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ไฟ ไฟบอกสถานะ ความต้านทาน 10 แถว
มีการเลือกแรงดันไฟฟ้าทดสอบอัตโนมัติ
ไฟ ไฟบอกสถานะ แบตเตอรี่ต่ำ
ความกว้าง | 70 มม | สอดคล้องกับ EN 61340-5-1 | ใช่ | ความสูง | 130 มม |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก | 32 มม | แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ | ประเภทจอภาพ | LED |
ประเภทอุปกรณ์ | เครื่องทดสอบความต้านทาน | แรงดันไฟเลี้ยง | 9 V | จุดทดสอบ | พื้นผิว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง