1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตู้เก็บของ

PLASTIC DRAWER

ตู้เก็บของ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,093.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีตัวเลือกสูง 290 มม. และ 550 มม. ตู้เก็บของ เก็บลิ้นชัก RS มีตัวเลือกที่ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณสร้างจาก โพลีโพรพีลีน สวมใส่ยากและมี ชั้นวางของ เหล็กกล้า ชุบสังกะสีเพื่อให้คุณมี ระบบ การทำงานที่ราบรื่นยาวนานลิ้นชักสามารถมองเห็นได้ง่ายเมื่อปิดและมีพื้นที่สำหรับใช้ ป้ายฉลาก ให้มา
คุณสมบัติและประโยชน์

•รุ่นความสูง 290 และ 550 มม
•ตัวเลือกที่มี 4 ถึง 60 ลิ้นชัก
• ตู้ แกร่งลิ้นชักใสและ ชั้นวางของ
• ตู้ โพลีโพรพีลีน (PP) สีเทา
•ลิ้นชักผลิตจากโพลีสไตรีนใส (PS)
• ความเผื่อ ต่ออุณหภูมิ (-40 ถึง + 55 ° C)
• ป้ายฉลาก กาว สำหรับแต่ละลิ้นชัก
• ชั้นวางของ เหล็กกล้า ชุบสังกะสี

รหัสสินค้า
909-6965 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,093.35

฿ 4,729.14

PLASTIC DRAWER 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเทา ความกว้าง 310 มม ความสูง 550 มม
ความลึก 180 มม วัสดุตัวเรือน PP ติดผนัง ไม่
ลิ้นชัก 48 ลิ้นชักโปร่งใส ใช่ แบบเอียงได้ ใช่
วัสดุ ลิ้นชัก PS

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 909-6965 ในชุด ตู้เก็บของ