1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าอก เครื่องมือ เหล็กกล้า

STEEL TOOL CHEST

หน้าอก เครื่องมือ เหล็กกล้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,953.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จาก RS pro กล่องเครื่องมือเหล็กนี้มีความทนทานและเชื่อถือได้ด้วยตู้เก็บของแบบเปิดด้านบนและลิ้นชักตลับลูกปืนที่มีแรงเสียดทานต่ำซึ่งเปิดออกจนสุดกล่องเครื่องมือช่วยให้คุณจัดเก็บชิ้นส่วนและเครื่องมือที่คุณต้องการได้อย่างเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่ายนอกจากนี้ฝายังมี บานพับ ล็อคเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงเปิดอยู่ในขณะที่คุณทำงาน

ตู้เก็บของมีระบบล็อคในตัวเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ

ด้วย เหล็กกล้า แผ่น คุณภาพ หน้าอก เครื่องมือ ป้องกันรอยขีดข่วนจึงเหมาะสำหรับการใช้งานในระดับปานกลางไม่ว่าคุณจะทำงานในเวิร์กช็อปมืออาชีพหรือโรงรถที่บ้านกล่องเครื่องมือ RS pro นี้จะตอบสนองความต้องการของคุณ
•เคลือบด้วยผงไฟฟ้าสถิตด้านที่ทนทานป้องกันรอยขีดข่วน
•ตู้เก็บของด้านบนลึก 80 มม. พร้อมกลไกล็อคในตัว
•สไลด์ ตลับลูกปืนเม็ดกลม ยืดไสลด์แรงเสียดทานต่ำ
•ที่ ด้ามจับ
•ใส่เข้ากับ ตู้เก็บของ เครื่องมือ RS ส่วนใหญ่ได้อย่างง่ายดาย

รหัสสินค้า
768-1671 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 30,953.19

฿ 20,636.49

STEEL TOOL CHEST 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ความกว้าง 530 มม ชนิด หน้าอก
ความสูง 350 มม ขนาด 530 × 340 × 350 มม จำนวน ชั้นวางของ 6
มีล้อ ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 768-1671 ในชุด หน้าอก เครื่องมือ เหล็กกล้า