(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เข็มขัดรัดสายไฟไนลอน【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เข็มขัดรัดสายไฟไนลอน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 233-310

  • วัสดุ
    ไนล่อน 66
  • ความยาว
    203 มม
  • สี
    สีเหลือง
  • ความกว้าง
    2.5 มม
  • ปริมาณ
    100
  • ชนิด
    Non-Releasable
  • ตรงตามมาตรฐาน
    ABS, CE, culus, DNV, DVE, lloyd's, UL 94 V-2
  • พฤติกรรมไฟ
    ความหน่วงไฟ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางมัดสูงสุด
    55 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    78.4 N
  • อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด
    +85°C
  • อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด
    -50°C
รหัสรุ่น
233-310 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 369.61

฿ 260.91

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    ไนล่อน 66
  • ความยาว
    203 มม
  • สี
    สีเหลือง
  • ความกว้าง
    2.5 มม
  • ปริมาณ
    100
  • ชนิด
    Non-Releasable
  • ตรงตามมาตรฐาน
    ABS, CE, culus, DNV, DVE, lloyd's, UL 94 V-2
  • พฤติกรรมไฟ
    ความหน่วงไฟ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางมัดสูงสุด
    55 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    78.4 N
  • อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด
    +85°C
  • อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด
    -50°C

รายละเอียดสินค้า

สายสัมพันธ์เปิดใช้งานการเข้ารหัสสีของสายเคเบิลหรือ ส่วนประกอบ อื่น ๆ และผลิตจาก ไนล่อน 6.6
คะแนนชั่วคราว:-50 ° C ถึง + 85 ° C
คะแนนความไวไฟUL94V-2

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 233-310

  • วัสดุ
    ไนล่อน 66
  • ความยาว
    203 มม
  • สี
    สีเหลือง
  • ความกว้าง
    2.5 มม
  • ปริมาณ
    100
  • ชนิด
    Non-Releasable
  • ตรงตามมาตรฐาน
    ABS, CE, culus, DNV, DVE, lloyd's, UL 94 V-2
  • พฤติกรรมไฟ
    ความหน่วงไฟ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางมัดสูงสุด
    55 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    78.4 N
  • อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด
    +85°C
  • อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด
    -50°C
รหัสรุ่น
233-310 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 369.61

฿ 260.91

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1