1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เข็มขัดรัดสายไฟ ไนล่อน ไม่สามารถถอดออกได้【100-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เข็มขัดรัดสายไฟ ไนล่อน ไม่สามารถถอดออกได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 453.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เข็มขัดรัดสายไฟ ไนล่อน RS pro แบบถอดไม่ได้จุดประสงค์หลักคือเพื่อช่วยทำความสะอาดการติดตั้งโดยยึดสายเคเบิลเข้าด้วยกันหรือในสถานที่เฉพาะอย่างไรก็ตามพวกเขามีประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายเช่นแขวนหรือเก็บชิ้นส่วนพร้อม แปรงทาสีเข็มขัดรัดสายไฟ แบบไม่ถอด ไนล่อน RS pro ทำจาก ไนล่อน ใช้งานง่ายและเป็น วัตถุ จำเป็นสำหรับกล่อง เครื่องมือ ใด ๆ
• ขดลวด ผูก
• สายยาง ผูก
• ผูก Steggel
• สายรัด แซ่บ
• ผูก ซิป

รหัสสินค้า
233-465SALE
233-500SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณ

฿ 453.17

฿ 319.89

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 100

฿ 2,325.73

฿ 1,550.56

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน 66 ความยาว 150 มม สี สีดำ
ความกว้าง 3.6 มม ชนิด Non-Releasable ตรงตามมาตรฐาน UL 94 V-2
พฤติกรรมไฟ ความหน่วงไฟ เส้นผ่าศูนย์กลางมัดสูงสุด 36 มม ความทนต่อแรงดึง 176.4 N
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +85°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -40°C