(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เข็มขัดรัดสายไฟแบบตีนตุ๊กแก【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เข็มขัดรัดสายไฟแบบตีนตุ๊กแก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 285-4578

  • วัสดุ
    ผ้า
  • ความยาว
    203.5 มม
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้าง
    12 มม
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เข็มขัดรัดสายไฟ
รหัสรุ่น
285-4578 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 647.81

฿ 457.29

HOOK & LOOP CABLE TIES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    ผ้า
  • ความยาว
    203.5 มม
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้าง
    12 มม
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เข็มขัดรัดสายไฟ

รายละเอียดสินค้า

สายสัมพันธ์เหล่านี้ให้การจัดการ สายไฟ เชื่อถือได้โดยไม่ต้องงอหรือหักงอ สายไฟ มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อจัดการกับ สายไฟ ข้อมูล (ไฟเบอร์ออปติก)
จะไม่ทับสายประเภท 5 หรือสายไฟเบอร์ออปติก
ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
เปิดใหม่ได้อย่างง่ายดายสำหรับการเคลื่อนไหวและเพิ่มสถานที่ติดตั้งใหม่
กว้าง 12 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 285-4578

  • วัสดุ
    ผ้า
  • ความยาว
    203.5 มม
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้าง
    12 มม
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เข็มขัดรัดสายไฟ
รหัสรุ่น
285-4578 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 647.81

฿ 457.29

HOOK & LOOP CABLE TIES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1