1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เข็มขัดรัดสายไฟ สเตนเลส เคลือบ【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

STAINLESS STEEL CABLE TIES

เข็มขัดรัดสายไฟ สเตนเลส เคลือบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,023.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ เข็มขัดรัดสายไฟ สเตนเลส เหล่านี้เป็นทางเลือกที่ดีในกรณีที่ เข็มขัดรัดสายไฟ ไนล่อน ไม่เหมาะสมสเตนเลส มีความต้านทานต่อการขัดถู การกัดกร่อน รังสีการผุกร่อนและอุณหภูมิที่สูงมากมีความสามารถในการรับ โหลดไฟฟ้า มากขึ้นและอาจใช้สำหรับงานรัดทั่วไป

คุณสมบัติและประโยชน์
• สเตนเลส เคลือบ โพลีเอสเตอร์
•มีให้เลือกหลายสี
• ความทนต่อแรงดึง สูง
• การออกแบบ ล็อคตัวเอง
•ทนต่ออุณหภูมิสูงสารเคมีสภาพอากาศและรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
743-6409 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 18,023.25

฿ 12,016.10

STAINLESS STEEL CABLE TIES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส เคลือบ โพลีเอสเตอร์ ความยาว 440 มม สี เมทัลลิ
ความกว้าง 12 มม ปริมาณ 100 ชนิด ลูก โรเลอร์
ตรงตามมาตรฐาน ABS, lloyd's, UL พฤติกรรมไฟ ความหน่วงไฟ ปราศจากฮาโลเจน เส้นผ่าศูนย์กลางมัดสูงสุด 120 มม
ความทนต่อแรงดึง 1089.76 N ทนต่อรังสียูวี ใช่ อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +150°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -80°C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 743-6409 ในชุด เข็มขัดรัดสายไฟ สเตนเลส เคลือบ