(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ผลิตภัณฑ์เทปกาว, ดักท์เทป (Duct Tape)

ผลิตภัณฑ์เทปกาว, ดักท์เทป (Duct Tape)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 373-1606

  • สี
    เงิน
  • ความยาว
    50 ม
  • ความทนต่อแรงดึง
    48 มม
  • หมายเลข รุ่น
    30 N / cm
  • สำรอง วัสดุ
    0.18 มม
  • ความหนาแน่นของโฟม
    ผ้า PE
  • วัสดุ กาว
    0.15
  • แรงดันพังทลาย
    4.3 (เหล็กกล้า) N / cm
  • ความหน่วงไฟ
    ยาง
รหัสรุ่น
373-1606
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 1,797.39

DUCT TAPE 1 ชิ้น 8 วัน 10

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    เงิน
  • ความยาว
    50 ม
  • ความทนต่อแรงดึง
    48 มม
  • หมายเลข รุ่น
    30 N / cm
  • สำรอง วัสดุ
    0.18 มม
  • ความหนาแน่นของโฟม
    ผ้า PE
  • วัสดุ กาว
    0.15
  • แรงดันพังทลาย
    4.3 (เหล็กกล้า) N / cm
  • ความหน่วงไฟ
    ยาง

รายละเอียดสินค้า

RS pro PE เทป ดักส์/ท่อลม เทป เคลือบสีเงินยาว 50 ม.เทป ดักส์/ท่อลม เทป นี้ให้ กาว มีประสิทธิภาพแม้บนพื้นผิวที่ขรุขระด้วยชั้นนอกที่ เหนียว กว่าและ กาว หนากว่าเทป ดักส์/ท่อลม เทป นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน / งานหนักเทป นี้เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งและด้วยการฉีกขาดง่ายสำหรับการตัดคุณจึงสามารถทำลายออกได้มากเท่าที่คุณต้องการอย่างง่ายดาย
ซีล ข้อต่อ ในการกันซึมของเครื่อง การทำความร้อน หรือเครื่องปรับอากาศและการ กระบวนการซีล ระบบรักษาความปลอดภัย
การผูกและการเสริมแรง
การรักษาความปลอดภัยและ บรรจุภัณฑ์
ถือพรม
งานก่ออิฐและงานไม้
การใช้งาน เทป ดักส์/ท่อลม เอนกประสงค์

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 373-1606

  • สี
    เงิน
  • ความยาว
    50 ม
  • ความทนต่อแรงดึง
    48 มม
  • หมายเลข รุ่น
    30 N / cm
  • สำรอง วัสดุ
    0.18 มม
  • ความหนาแน่นของโฟม
    ผ้า PE
  • วัสดุ กาว
    0.15
  • แรงดันพังทลาย
    4.3 (เหล็กกล้า) N / cm
  • ความหน่วงไฟ
    ยาง
รหัสรุ่น
373-1606
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 1,797.39

DUCT TAPE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1