(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RS JF150 เป็นสื่อ ชุดกรอง สังเคราะห์ ( โพลีเอสเตอร์ 100%) ที่ให้มาในม้วนวัสดุ ชุดกรอง เหมาะสำหรับใช้เป็น ชุดกรอง ล่วงหน้าทั่วไปสำหรับการใช้งาน HVAC และเครื่องดูดควันในครัว
เส้นใย โพลีเอสเตอร์ 100%
สีขาว
ถูกผูกมัดด้วยความร้อน
ความหนา (ISO 9073-2:10 มม
ความดัน เริ่มต้นลดลง (ถึง EN779):35 ปี
ความดัน สุดท้ายที่แนะนำ (ถึง EN779):250 ปี
ความเร็วของสื่อ:1.5 ม. / วินาที
Class ชุดกรอง (ถึง EN770: 2012):G3
ความสามารถในการกักเก็บฝุ่น:400 ก. / ตร.ม.
เสถียรภาพทางความร้อน:100 ° C (สั้น ๆ ถึง 120 ° C)
รหัสสินค้า |
---|
122-1771 |
122-1772 |
827-9510 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว | ความกว้าง | ขนาด | ความหนา | ประเภท ชุดกรอง | ขนาดที่แท้จริง | ขนาดที่ ขนาดเกลียว | ความลึกที่แท้จริง | ความสูงที่ ขนาดเกลียว | ความสูงที่แท้จริง | ความลึกที่ ขนาดเกลียว | ความกว้างจริง | ความดัน เริ่มต้นลดลง | ความลึก | การไหลของอากาศสูงสุด | ความดัน ตกสุดท้าย | สี | วัสดุ สื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,917.45 ฿ 7,278.66 | SYNTHETIC FILTER MEDIA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 ม | 1 ม | 20 x 1 ม | 14 มม | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 ป | - | - | - | - | - | ||
฿ 507.05 ฿ 357.93 | SYNTHETIC FILTER MEDIA | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.6 ม | 1 ม | 1.6 x 1 m | 14 มม | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 ป | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,869.07 ฿ 2,579.51 | SYNTHETIC FILTER MEDIA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | สื่อม้วน | 1,000 × 2000 × 10 มม | 1,000 × 2000 × 10 มม | 2000 มม | 2000 มม | 1,000 มม | 10 มม | 1,000 มม | - | 35 ป | 1.5 ms | 250 ต่อปี | ขาว | โพลีเอสเตอร์ |
กำลังโหลด …
เกรด ชุดกรอง | G3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง