(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

กลอนล็อค

กลอนล็อค

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 489-147

  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ชนิด
    Hasp lockout
  • จำนวน แม่กุญแจ
    6
  • ล็อค สเก็น เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
    9.5 มม
  • ขนาดสูงสุดของจุด อุปกรณ์เสริม
    38 มม
รหัสรุ่น
489-147 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 827.93

฿ 584.44

LOCKOUT HASP 1 ชิ้น 8 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ชนิด
    Hasp lockout
  • จำนวน แม่กุญแจ
    6
  • ล็อค สเก็น เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
    9.5 มม
  • ขนาดสูงสุดของจุด อุปกรณ์เสริม
    38 มม

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายช่วยให้คนงานมากถึง 6 คนสามารถล็อคแหล่งพลังงานเดียวเช่นสวิตช์ไฟฟ้าเป็นต้น
ชุบเพื่อป้องกันสารเคมีและ สนิม
ผลิตจาก เหล็กกล้า แรงดึงสูง
ส่วน แม่กุญแจ หุ้ม ไวนิล หนาเพื่อป้องกันการสึกหรอ
แต่ละกิจยอมรับถึง 6 สเก็น 9.5 มม
มีให้เลือกสองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เขี้ยว 25 มม. หรือ 38 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 489-147

  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ชนิด
    Hasp lockout
  • จำนวน แม่กุญแจ
    6
  • ล็อค สเก็น เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
    9.5 มม
  • ขนาดสูงสุดของจุด อุปกรณ์เสริม
    38 มม
รหัสรุ่น
489-147 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 827.93

฿ 584.44

LOCKOUT HASP 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1