(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ที่ แคลมป์ยึด อุปกรณ์ล็อค เบรกเกอร์ จาก RS นี้ใช้งานได้หลากหลายและง่ายต่อการติดตั้งการออกแบบ ไขควง ได้รับการจดสิทธิบัตรหมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ หรือ ไขควง ในการติดตั้งเพียงแค่ขันอุปกรณ์ล็อคเข้ากับลิ้น สวิตช์ แล้วดึงฝาครอบออกจากนั้นใช้ แม่กุญแจ (ไม่รวม) เพื่อ ล็อค ฝาครอบเพื่อป้องกันไม่ให้ แคลมป์ยึด คลายตัว
ตัวล็อก เบรกเกอร์ แบบไม่มีรู
คลีตที่ถอดออกได้ (รวมอยู่ด้วย) ขยายช่วง เบรกเกอร์
เหมาะกับโตงเตงล็อคเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 7 มม
ชนิด | แคลมป์ยึด ปิด เบรกเกอร์ | จำนวน แม่กุญแจ | 1 | ล็อค สเก็น เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 7 มม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 818-8066 ในชุด แคลมป์ยึด ล็อก เบรกเกอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง