1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ยาแนว, กาวเกรดงานเครื่องจักรกล

ยาแนว, กาวเกรดงานเครื่องจักรกล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,242.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สารประกอบ ยางซิลิโคน acetoxy ที่ชัดเจนเทียบเท่ากับ 732 RTV ซึ่งจะ กาว กับพื้นผิวที่สะอาดส่วนใหญ่ อาจใช้เป็น ยาแนว วัสดุ ปะเก็น หรือ ฉนวนไฟฟ้า สำหรับซ่อมไฟฟ้า การใช้งานเฉพาะ ได้แก่ การ กระบวนการซีล รายการ ขดลวด และขั้วต่อ กาว สำหรับการติดตั้งเทอร์มิสเตอร์และซีลสำหรับตัวเรือนไฟฟ้าและเปลือกหุ้ม ในระหว่างการรักษา วัสดุ ปลดปล่อยกรดอะซิติก ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ สารทำปฏิกริยา ปลดปล่อยแม่พิมพ์ให้ใช้ สารหล่อลื่น ฟิล์ม แห้ง PTFE

รหัสสินค้า
550-230SALE
555-588SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความทนต่อแรงดึง ขนาดบรรจุ ประเภทแพ็คเกจ ความถ่วงจำเพาะ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน ความแข็ง

฿ 1,425.13

฿ 1,006.00

MECHANICAL GRADE PASTE 1 ชิ้น 8 วัน 10-310 มลกระสุนปืน1.03-60 ถึง +180 ° C-

฿ 1,242.67

฿ 877.20

MECHANICAL GRADE PASTE 1 ชิ้น 8 วัน 10230 N / cm100 กรัมสายยาง--25 Shore A (หน่วยความแข็งของยาง) A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี ชัดเจน อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +180°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -60°C
แบบหล่อ ผลิตภัณฑ์ วาง การใช้งาน ไฟฟ้า รักษาเวลา 7 (23 ° C) วัน
คุณสมบัติทางกายภาพ รักษา Acetoxy ประเภทสารเคมี Acetoxy, อีลาสโตเมอร์ การแปรรูปอาหารที่ปลอดภัย ไม่
กลิ่น กรดน้ำส้ม แบบไม่ใช้ออกซิเจน 21.6 kV / mm