(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ปิดเลื่อย ใบมีดลบคม ด้วย ใบมีด เหล็กกล้าไฮสปีด

ปิดเลื่อย ใบมีดลบคม ด้วย ใบมีด เหล็กกล้าไฮสปีด

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 789-4587

  • วัสดุ ใบมีดลบคม
    HSS
  • น้ำหนัก
    160 กรัม
  • แบบมือจับ
    การยศาสตร์
  • จำนวน ซี่, แถว, ชุด ต่อนิ้ว
    24
  • ใบมีดลบคม รวม
    ใช่
รหัสรุ่น
789-4587 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 382.41

฿ 269.94

QUARTERS HACKSAW 1 ชิ้น 8 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ ใบมีดลบคม
    HSS
  • น้ำหนัก
    160 กรัม
  • แบบมือจับ
    การยศาสตร์
  • จำนวน ซี่, แถว, ชุด ต่อนิ้ว
    24
  • ใบมีดลบคม รวม
    ใช่

รายละเอียดสินค้า

เลื่อยตัดเหล็ก RS pro close Quarter เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 789-4587

  • วัสดุ ใบมีดลบคม
    HSS
  • น้ำหนัก
    160 กรัม
  • แบบมือจับ
    การยศาสตร์
  • จำนวน ซี่, แถว, ชุด ต่อนิ้ว
    24
  • ใบมีดลบคม รวม
    ใช่
รหัสรุ่น
789-4587 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 382.41

฿ 269.94

QUARTERS HACKSAW 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1