1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คาร์ไบด์ จุด พันช์ ศูนย์อัตโนมัติ

CARBIDE POINT AUTOMATIC

คาร์ไบด์ จุด พันช์ ศูนย์อัตโนมัติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,186.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พันช์ ตรงกลางอัตโนมัติแบบใช้มือพร้อมจุด คาร์ไบด์ ซึ่งทำให้ เครื่องมือ นี้ทนทานต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
มุมจุดที่ละเอียดและรูปลักษณ์ของปากกาทำให้เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขีดเขียนหรือการเจาะจุดบนวัสดุอ่อนนุ่มเหล็กอ่อนหรือวัสดุโลหะผสมอลูมิเนียมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนซึ่งการใช้เครื่องมือ HSS มาตรฐานจะหมองลงอย่างรวดเร็ว

รหัสสินค้า
290-5109 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,186.00

฿ 2,124.11

CARBIDE POINT AUTOMATIC 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม 139 มม เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน 3 มม ประเภท พันช์ อัตโนมัติ
จุด มุม 20°

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 290-5109 ในชุด คาร์ไบด์ จุด พันช์ ศูนย์อัตโนมัติ