(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RS pro คลองเลื่อย ไขควง Torx เจาะรู 7 ชิ้น นำเสนอส่วนประกอบ เหล็กกล้า ปรับปรุงใหม่พร้อมกับรูปทรง ปลาย ปรับให้เหมาะสมช่วยให้มั่นใจได้ถึงความต้านทานต่อระดับ แรงบิด สูงขึ้น การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ของ มือจับ การปรับปรุงช่วยให้ถ่ายโอนแรงได้สูงขึ้นโดย อุปกรณ์แหล่งจ่าย น้อยลง
· เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม-โมลิบดีนัม เหล็กกล้า แข็งที่มี งานละเอียด
· ชุด ไขควง 7 ชิ้น
· ปรับปรุงการยศาสตร์ของ มือจับ
· การถ่ายเทกำลังสูงโดยใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย น้อยกว่า
· ลดความเครียดระหว่างการใช้งานอย่างเข้มข้น
จำนวนชิ้น | 7 | ความยาวรวม | 180 มม. 200 มม. 215 มม. 225 มม. และ 240 มม | ประเภท ปลาย | torx |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ไขควง | มาตรฐาน | ขนาด ปลาย | T15, T20, T25, T27, T30, T40 | ความยาว ใบมีดลบคม | 80 มม., 100 มม., 115 มม., 130 มม |
วัสดุ ใบมีดลบคม | โครเมี่ยม วาเนเดียมโมลิบดีนัม เหล็กกล้า | ใบมีดลบคม การขัดเงา | โครเมี่ยม | มือจับ วัสดุ | พลาสติก |
ขนาด ปลาย ใบมีดลบคม | F99-E0706 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 125-3061 ในชุด คลองเลื่อย ไขควง torx เจาะรู 7 ชิ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง