(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
615-9170 |
615-9192 |
615-9221 |
615-9243 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ประเภท หัว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 117.39 ฿ 82.87 |
8 PIECE SCREWDRIVER BIT SETS | 1 ชิ้น | 8 วัน | T8 ถึง T40 x 25 มม | แทมเปอร์ทน Tamperproof | ||
฿ 141.45 ฿ 99.85 |
8 PIECE SCREWDRIVER BIT SETS | 1 ชิ้น | 8 วัน | PH0 ถึง PH3, PZ0 ถึง PZ3 | ฟิลลิปส์ Pozidriv | ||
฿ 300.95 ฿ 212.44 |
8 PIECE SCREWDRIVER BIT SETS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.5 ถึง 6 x 25 มม | หกเหลี่ยม | ||
฿ 148.24 ฿ 104.64 |
8 PIECE SCREWDRIVER BIT SETS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8 x 25 มม | slotted |
1/4inch hex drive ชุดดอก ดอกไขควง ยาว 25 มม. ให้มาใน คลิปหนีบ เก็บของ แต่ละ คลองเลื่อย ประกอบด้วยแปดบิต
ผลิตจาก เหล็กกล้า อัลลอย เกรด สูง
เหมาะสำหรับใช้กับ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
รหัสรุ่น |
---|
615-9170 |
615-9192 |
615-9221 |
615-9243 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ประเภท หัว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 117.39 ฿ 82.87 |
8 PIECE SCREWDRIVER BIT SETS | 1 ชิ้น | 8 วัน | T8 ถึง T40 x 25 มม | แทมเปอร์ทน Tamperproof | ||
฿ 141.45 ฿ 99.85 |
8 PIECE SCREWDRIVER BIT SETS | 1 ชิ้น | 8 วัน | PH0 ถึง PH3, PZ0 ถึง PZ3 | ฟิลลิปส์ Pozidriv | ||
฿ 300.95 ฿ 212.44 |
8 PIECE SCREWDRIVER BIT SETS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.5 ถึง 6 x 25 มม | หกเหลี่ยม | ||
฿ 148.24 ฿ 104.64 |
8 PIECE SCREWDRIVER BIT SETS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8 x 25 มม | slotted |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง