(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลองเลื่อย ไขควง แบบมีฉนวน RS pro 10 ชิ้นของเราได้รับการออกแบบและผลิตด้วย เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม - โมลิบดีนัมที่ทนทาน ด้ามจับขนาดใหญ่ที่จับง่ายให้สัมผัสนุ่มและประกอบด้วยยางเทอร์โมพลาสติกกันลื่น (TPR) ชุด ไขควง ของเราได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน VDE ซึ่งหมายความว่า คลองเลื่อย นี้ปลอดภัยต่อการใช้งานเมื่อทำงานกับไฟฟ้า ทำให้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ใช้ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้า ชุด ไขควง RS Pro ของเรามีประเภทและขนาด ปลาย ที่หลากหลาย และความยาวที่นำเสนอ สารละลาย สำหรับสถานการณ์เชิงพาณิชย์หรือ อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่
ไขควง แบบมีฉนวน สร้างจาก วัสดุ ไม่นำไฟฟ้าใน คลองเลื่อย นี้เป็น วัสดุ ที่เป็น Shore A ยาง เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สัมผัสชิ้นส่วนที่มีชีวิตอยู่ของวงจร การเคลือบ เพลา และ มือจับ ของ ไขควง ไว้อย่างดีจึงช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้า ไขควง ใช้สำหรับใส่และถอด สกรู มีหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับ สกรู ไดรฟ์ที่ถูกต้อง ไขควง จะประกอบด้วย มือจับ ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และ เพลา มี ปลาย ไดรฟ์ ไขควง แบ่งตาม ปลาย ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้พอดีกับ พื้นผิว ขับขี่เช่น ร่อง และร่อง
จำนวนชิ้น | 10 | ประเภท ปลาย | slotted; ฟิลลิป; Pozidriv | ประเภท ไขควง | VDE |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ปลาย | slotted: 2.5; 3; 4; 5.5; 6.5 มม.; ฟิลลิป: PH0; PH1 PH2; Pozidriv: PZ0; PZ1 | คลองเลื่อย เนื้อหา | Pozidriv: PZ1 x 100, PZ2 x 125 มม | ความยาว ใบมีดลบคม | slotted: 75; 100; 100; 125; 150; ฟิลลิป: 60; 80; 100; Pozidriv: 60; 80 มม |
วัสดุ ใบมีดลบคม | เหล็กกล้า โครเมี่ยม | ใบมีดลบคม การขัดเงา | ฟอสเฟต สีดำ | มือจับ วัสดุ | โพลีโพรพีลีน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 253-015 ในชุด ไขควง คลองเลื่อย 10 ชิ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง