1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
52 ชิ้น ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 1/4 นิ้วและ โมดูล เครื่องมือ คลองเลื่อย ประแจหกเหลี่ยม

HEX KEY SET TOOL MODULE

52 ชิ้น ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 1/4 นิ้วและ โมดูล เครื่องมือ คลองเลื่อย ประแจหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,709.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ไดรฟ์ทรง แบบเหลี่ยม ขนาด 1/4 นิ้ว เหล็กกล้า มืออาชีพ RS pro และ คลองเลื่อย ประแจหกเหลี่ยม จัดมาให้ใน โมดูล เครื่องมือ โฟมขนาดกะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ คลองเลื่อย นี้ประกอบด้วย 52 ชิ้นและมี ช่องเสียบ 1/4 นิ้วที่มีขนาดตั้งแต่ 4 มม. ถึง 13 มม. และดอกไขควงรวมทั้ง slotted, Phillips, Torx, hex และ Pozidriv รวมทั้ง คลองเลื่อย ประแจหกเหลี่ยม 8 ชิ้น คลองเลื่อย นี้สามารถใช้กับงานส่วนใหญ่โดยเฉพาะการสร้างหรือซ่อมแซมวัตถุต่างๆรวมถึงการซ่อมแซมรถยนต์ วงล้อแบบนุ่มในชุดยังมีปุ่มปลดเร็วทำให้ใช้งานง่ายและมีประสิทธิผลมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ ชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ นี้มีขนาด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ช่องเสียบ เหล็กกล้า ประสิทธิภาพสูงพร้อม การขัดเงา โครเมี่ยม ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ใช้งานได้นานหลายปี มักจะซื้อ ช่องเสียบ เป็น คลองเลื่อย เนื่องจากมี เครื่องกลึง เพียงชิ้นเดียวและจำเป็นต้องใช้ ช่องเสียบ คลองเลื่อย หนึ่งซึ่งสามารถทำงานกับประแจได้หลายแบบ ชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ยังใช้พื้นที่น้อยกว่า คลองเลื่อย ประแจและใช้ในพื้นที่ต่างๆเช่นโรงรถในบ้านงานวิศวกรรมและงานโลหะ เมื่อเลือก คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จะซื้อควรคำนึงถึงประเภทของ เฟืองวงล้อ หรือประแจที่คุณต้องการเนื่องจากการใช้ขนาดที่ไม่ถูกต้องจะทำให้การยึดเสียหายทำให้เคลื่อนย้ายได้ยากขึ้น
· คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เมตริกไดรฟ์ แบบเหลี่ยม 6 จุดคุณภาพสูงและคีย์ฐานสิบหก
· โครงสร้าง เหล็กกล้า เพื่อความแข็งแรงและ ความทนทาน เป็นเลิศ
· มองเห็นโฟมสีแดงสด - ช่วยระบุชิ้นส่วนที่หายไปได้อย่างรวดเร็ว
· ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ แบบถอดได้รวดเร็ว กลับด้านได้ นุ่มสบายเพื่อลดความเมื่อยล้าและเปลี่ยนบิตอย่างรวดเร็วได้ง่าย
· คลองเลื่อย กุญแจ รูปตัว L แขน ยาว บรรจุในแคดดี้พลาสติกที่มีเครื่องหมายขนาดสำหรับการจัดเก็บกระเป๋าที่ง่ายดายและการระบุอย่างรวดเร็ว
· โมดูล เครื่องมือ โฟมได้รับการออกแบบให้ถอดออกจากลิ้นชักได้ง่ายเป็นประจำ

รหัสสินค้า
833-5935 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,709.80

฿ 3,140.02

HEX KEY SET TOOL MODULE 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า จำนวนชิ้น 52 การขัดเงา โครเมี่ยม
คลองเลื่อย เนื้อหา ช่องเสียบ บิต (14), ส่วนขยาย (2), ปุ่มเลขฐานสิบหก (9), เฟืองวงล้อ (1), ที - บาร์เลื่อน (1), ช่องเสียบ (23), มือจับ ปินเนอร์ (1), ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา (1) คลองเลื่อย ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และ คลองเลื่อย เครื่องมือ ขนาดไดรฟ์ 1/4 ใน
ประเภทของไดรฟ์ แบบเหลี่ยม อนุมัติ VDE / 1000 V ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 833-5935 ในชุด 52 ชิ้น ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 1/4 นิ้วและ โมดูล เครื่องมือ คลองเลื่อย ประแจหกเหลี่ยม