1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

บล็อคขับเคลื่อน TORX ทรงตัว L

บล็อคขับเคลื่อน TORX ทรงตัว L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,142.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีจำหน่ายทีละชุดหรือ 3 ชุดคุณภาพสูง
ผลิตจากโลหะผสม นิกเกิล โครเมี่ยม 8650 ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่อให้ได้ แรงบิด และความแข็งแรงที่โดดเด่น
ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนอง ANSI B18-3 และ FED SPEC GGG-K-2750 มาตรฐาน
ชุด แขน สั้น / ยาวเจ็ดชิ้นมาพร้อม คลิป ป้องกันลื่นหลุด พลาสติกของตัวเอง
คลองเลื่อย 14 ชิ้นมีให้ในกระเป๋าสตางค์พลาสติก

รหัสสินค้า
157-1519SALE
157-2089SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแขน สั้นหรือยาว

฿ 1,498.55

฿ 1,057.83

L-SHAPED TORX DRIVERS 1 ชิ้น 8 วัน สั้น

฿ 1,142.37

฿ 806.40

L-SHAPED TORX DRIVERS 1 ชิ้น 8 วัน ยาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า โลหะผสม นิกเกิล โครเมี่ยม จำนวนชิ้น 7 รูปทรง L
คลองเลื่อย เนื้อหา T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40