1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คลองเลื่อย กุญแจ Torx มือจับ T 14 ชิ้น

14 PIECE T HANDLE TORX KEY SET

คลองเลื่อย กุญแจ Torx มือจับ T 14 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,478.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย กุญแจ torx ด้ามตัว T 14 ชิ้น RS pro เป็น คลองเลื่อย ที่ยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพและผู้ที่ชื่นชอบ ชุดกุญแจ Torx ผลิตจากเหล็กโครเมี่ยมวานาเดียมโมลิบดีนัม วัสดุ คุณภาพสูงช่วยให้มั่นใจได้ว่าใช้งานได้นานและประหยัดแม้จะใช้ แรงบิด สูง
· กุญแจ Torx ที่ มือจับ ตัว T (T10, T15,T20, T25,T30,T40)
· ชุด กุญแจ Torx L ปลาย แบบเจาะรูและ มาตรฐาน (T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40)
· เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม โมลิบดีนัม
· การขัดเงา โครเมี่ยม ด้าน
·ด้ามจับนุ่ม

รหัสสินค้า
125-3052 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,478.33

฿ 2,985.70

14 PIECE T HANDLE TORX KEY SET 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โครเมี่ยม วาเนเดียมโมลิบดีนัม เหล็กกล้า จำนวนชิ้น 14 การขัดเงา โครเมี่ยม ( กุญแจ t-torx), ฟอสเฟต ( กุญแจ l-torx)
รูปทรง L, T คลองเลื่อย เนื้อหา 709 L T9 l- มือจับ กุญแจ torx long แขน , 710 L T10 l- มือจับ torx long แขน กุญแจ, 715 L T15 l- มือจับ torx กุญแจ แขน ยาว, 720 L T20 l- มือจับ torx กุญแจ ยาว แขน , 725 L T25 l- มือจับ Torx กุญแจ แขน ยาว, 727 L T27 l- มือจับ Torx กุญแจ แขน ยาว, 730 L T30 l- มือจับ Torx กุญแจ แขน ยาว, 740 L T40 l- มือจับ Torx กุญแจ แขน ยาว, K12-010-100 T10 t- มือจับ torx กุญแจ, K12-015-100 T15 t- มือจับ กุญแจ torx, K12-020-150 T20 มือจับ Torx กุญแจ, K12-025-150 T25 t- มือจับ กุญแจ torx, K12-030-150 T30 t- มือจับ กุญแจ torx, K12- 040-150 T40 t- มือจับ กุญแจ torx แขน สั้นหรือยาว ยาว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 125-3052 ในชุด คลองเลื่อย กุญแจ Torx มือจับ T 14 ชิ้น