1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ประแจวงล้อ RS pro

RS GEAR SPANNER SETS

คลองเลื่อย ประแจวงล้อ RS pro
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,640.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย ประแจวงล้อ RS pro เป็นชุดที่เหมาะสำหรับมืออาชีพหรือผู้ที่ชื่นชอบ ผลิตโดยคำนึงถึงคุณภาพจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม แข็งเต็มที่และอารมณ์ดี มอบการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลเป็นพิเศษในทั้งสองทิศทางทำให้มั่นใจได้ว่า เครื่องมือ จำเป็นสำหรับการสวมใส่ยากสำหรับทุกสภาพแวดล้อมมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับช่างเทคนิคยานยนต์ คลองเลื่อย มีที่ โฮลเดอร์ สีดำ

มีชุด 4 ชิ้น และ 7 ชิ้น
คุณสมบัติและประโยชน์

· ประแจแหวน วงล้อใช้พื้นที่เพียง 5°
· ตรง สเปค แรงบิด ANSI, DIN & BS
· 72 หัว กล่องฟันเฟือง
· โครงสร้างโลหะชุบแข็งทั้งหมด
· ผลิตจาก โครเมี่ยม วานาเดียม

รหัสสินค้า
480-6751 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,640.84

฿ 4,427.45

RS GEAR SPANNER SETS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม จำนวนชิ้น 7 การขัดเงา โครเมี่ยม
คลองเลื่อย ประเภท คลองเลื่อย ประแจ เฟืองวงล้อ ขนาดใน คลองเลื่อย 8 มม. 10 มม. 12 มม. 13 มม. 15 มม. 16 มม. 18 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 480-6751 ในชุด คลองเลื่อย ประแจวงล้อ RS pro