(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สารประกอบเพชรสังเคราะห์หรือสารละลายสามารถใช้สำหรับการกำจัด สต๊อก อย่างรวดเร็ว (90 ไมครอน) จนถึงการเคลือบผิวละเอียด (1/15 ไมครอน)สูตรการใช้เดอเบียร์™เพชรสังเคราะห์ micronised รูปทรงสารประกอบทั้งหมดเป็น น้ำมัน และน้ำที่ผสมกันได้และสามารถหล่อลื่นได้ด้วย สารหล่อลื่น เพชร RSเหมาะสำหรับใช้กับโลหะเหล็ก ทังสเตน คาร์ไบด์ เหล็กกล้า สเตนเลส หินมีค่าสังเคราะห์และธรรมชาติ
บรรจุในเข็มฉีดยา 5 กรัม
ฉลากผสมและ กระบอกฉีด มีรหัสสีสำหรับการจดจำ เกรด
รหัสสินค้า |
---|
218-6954 |
218-6982 |
218-7008 |
218-7014 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ขนาดของเม็ดขัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,815.64 ฿ 1,210.49 | SYNTHETIC DIAMOND PASTE | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเขียว | 3μm | ||
฿ 2,323.41 ฿ 1,549.02 | SYNTHETIC DIAMOND PASTE | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีน้ำตาล | 14μm | ||
฿ 2,652.07 ฿ 1,768.14 | SYNTHETIC DIAMOND PASTE | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีน้ำตาล | 25μm | ||
฿ 2,729.61 ฿ 1,819.83 | SYNTHETIC DIAMOND PASTE | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีม่วง | 45μm |
กำลังโหลด …
ประเภท สารขัดถู | วาง | ขนาดขวด | 10 มล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง