1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RSDS1000CML + / DL + ซีรีส์ออสซิลโลสโคปจัดเก็บข้อมูลดิจิตอล

DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPES

RSDS1000CML + / DL + ซีรีส์ออสซิลโลสโคปจัดเก็บข้อมูลดิจิตอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33,566.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RS pro RSDS1000CML + / DL + ซีรีส์เป็น ดิจิตอลออสซิลโลสโคป แบบดูอัล ช่อง มีจำหน่ายในรุ่น แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ 50 mhz, 70 mhz, 100 mhz และ 150 mhzทุกรุ่นมีหน้าจอ TFT LCD ขนาด 7 นิ้ว (177.8 มม.) (800 x 480) ซึ่งให้พื้นที่สำหรับการมองเห็นและวิเคราะห์รายละเอียดรูปคลื่นได้ดีขึ้นรุ่น RSDS1000CML + มี ความ ลึกของ แรม ,หน่วยความจำ 2 mpts ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึง ความละเอียด รูปคลื่นที่ถูกต้องและเพื่อจับความยาวสัญญาณที่ยาวขึ้นนอกเหนือจากอัตราการสุ่มตัวอย่าง 1 gsa / s แล้ว SDS1000CML + ยังรองรับพารามิเตอร์ 32 ตัวและการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ทั่วไปเพื่อเร่งการวัดที่ซับซ้อนและ / หรือซ้ำ ๆรุ่น RSDS1000DL + แรม ,หน่วยความจำ 32 kpts และ 500 MSA / s อัตราการสุ่มตัวอย่าง
ทางเลือกของรุ่น แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ 50 mhz, 150 mhz, 100 mhz และ 70 mhz
อัตราการสุ่มตัวอย่างแบบเรียลไทม์สูงถึง 1 gsa / s (ขึ้นอยู่กับการเลือก รุ่น) อัตราการสุ่มตัวอย่างแบบเวลาเทียบเท่าสูงสุด 50 gsa / s
ความ ลึกของ แรม ,หน่วยความจำ สูงสุด 2 mpts (ขึ้นอยู่กับ รุ่น เลือก)
ประเภททริกเกอร์ edge, pulse, video, slope, alternate
ฟังก์ชันคณิตศาสตร์รูปคลื่น +, -, *, /, FFT
ตัว เครื่องนับ เครื่องวัดความถี่ 6 หลัก
รองรับการแสดงผลหลายภาษาและความช่วยเหลือออนไลน์แบบฝัง
สกรีนเซฟเวอร์ตั้งแต่ 1 นาทีถึง 5 ชั่วโมง
ฟังก์ชั่น ชุดกรอง ดิจิตอลและ เครื่องบันทึก รูปคลื่น
กุญแจ ฟังก์ชั่น จัดเก็บทางลัด
จอแสดงผล TFT LCD ขนาด 7 นิ้ว ความละเอียด 800 x 480
โฮสต์ USB หลาย อินเตอร์เฟซ , อุปกรณ์ USB (USBTMC), LAN (VXI-11), ผ่าน / ล้มเหลว
ขนาด 323.1 × 135.6 × 157 มม
น้ำหนัก 2.5 กก

รหัสสินค้า
123-6437
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 33,566.00

DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPES 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 323.1 มม ขนาด +40°C การใช้งาน 323.1 × 135.6 × 157 มม
สุ่มตัวอย่างอัตรา แหล่งจ่ายไฟหลัก การวัดแรงดัน DC สูงสุดแบบ แบบสัมบูรณ์ 1 gsa / s ประเภท อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า 7in
ฐานรอง/แผ่นรอง เวลาสูงสุด ที่เก็บข้อมูลดิจิตอล ฐานรอง/แผ่นรอง เวลาขั้นต่ำ 2 mV / div หน้าสัมผัส วัสดุ 50s / div
การวางแนว คอนเนคเตอร์ B 2.5ns / div ความละเอียด การวัด กระแสไฟฟ้า AC TFT LCD การวัด ความเหนี่ยวนำ สูงสุด ใช่
โหมดการกวาด 2 เครื่องวัดความถี่ ขั้นต่ำ 100 mhz การวัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด แบบสัมบูรณ์ 10 V / div