1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดตะกั่วทดสอบ 1000 V

TEST LEAD SET 1000 V

ชุดตะกั่วทดสอบ 1000 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,273.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดสายวัดทดสอบมัลติมิเตอร์คุณภาพสูงนี้มีสายทดสอบและอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย IEC1010 cat III 1000 Vเหมาะสำหรับใช้กับมัลติมิเตอร์และอุปกรณ์ทดสอบอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดอันดับสูงถึง IEC1010 CAT III 1000 V.
สาย ยางซิลิโคน 1.2 ม. 1 คู่ปิดท้ายด้วย ชนิดปลั๊กโค้ง ขวา 4 มม. และ ปลั๊กตรง หุ้ม 4 มม.
โพรบมัลติมิเตอร์ ปลั๊กอิน 1 คู่พร้อม ปลายหัวแร้งบัดกรี โลหะ 2.0 มม
ตะขอเกี่ยวสปริงแบบเสียบปลั๊ก 1 คู่
คลิปหนีบ จระเข้ ปลั๊กอิน 1 คู่

รหัสสินค้า
125-3735
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,273.00

TEST LEAD SET 1000 V 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตรงตามมาตรฐาน 15 A อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด คลิปปากจระเข้, ชนิดปลั๊กโค้ง ขวา, ตะขอสปริง, ปลั๊กตรง เพศ คอนเนคเตอร์ B ชุดทดสอบ สายนำไฟฟ้า
ความ ความละเอียด การวัดความต้านทาน 1.2 ม ความแม่นยำ กระแสไฟฟ้า AC ที่ดีที่สุด CAT III 1000 V สุดยอดแรงดัน DC ที่ ความแม่นยำ 1000 V
สก์ท็อป / มือถือ CAT III