(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RS pro 1260 เป็น มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นดิจิตอลที่ ค่า พร้อมคุณสมบัติที่ไม่สามารถหาซื้อได้ตามปกติในราคานี้
จอ LCD คู่
การอ่านจุดน้ำค้าง
การอ่านกระเปาะเปียก
MAX / MIN พร้อมการ ประทับตรา เวลา
ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล
°C & ° F สลับได้
แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูลและ ฟังก์ชั่น อ่าน (อ่านได้ 99 ค่าจากจอ LCD)
ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
ขนาด 193 × 59 × 26 มม
น้ำหนัก 140 ก
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +60°C | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | 0°C | น้ำหนัก | 140 กรัม |
---|---|---|---|---|---|
หมายเลข รุ่น p | RS1260 | แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | 9 V |
อายุแบตเตอรี่ | 200 ชม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง