1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
3 ชิ้น M6 เหล็กกล้าไฮสปีด ดอกต๊าปมือ คลองเลื่อย

ISO METRIC (COARSE) SET

3 ชิ้น M6 เหล็กกล้าไฮสปีด ดอกต๊าปมือ คลองเลื่อย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,345.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ISO เมตริกตัน (หยาบ) คลองเลื่อย
คลองเลื่อย 3 ตัว (เท ทรงเรียว ที่สองและเสียบปลั๊ก)
บรรจุใน เคส โพลีโพรพีลีน

มาตรฐาน
เมตริก ISO

รหัสสินค้า
215-530 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,345.43

฿ 949.74

ISO METRIC (COARSE) SET 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทชุด ดอกต๊าปมือ ขนาดการแตะสูงสุด M6 ขนาดการแตะขั้นต่ำ M6
วัสดุ HSS คลองเลื่อย เนื้อหา แตะที่ ทรงเรียว ; แตะปลั๊กและแตะด้านล่าง จำนวนชิ้น 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 215-530 ในชุด 3 ชิ้น M6 เหล็กกล้าไฮสปีด ดอกต๊าปมือ คลองเลื่อย