(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลองเลื่อย ดอก ต๊าป เหล็กกล้าไฮสปีด 14 ชิ้นประกอบด้วย ดอก ต๊าป ทรงเรียว และ ดอก ต๊าปล่างของแต่ละขนาด
แตะขนาด M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
ดอกสว่านไฮสปีด 7 ชิ้นพร้อมกราวด์สีดำ
ขนาด ดอกสว่าน 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.2 mm
ก๊อกผลิต มาตรฐาน ISO
ดอกสว่านที่ผลิตขึ้นเพื่อDIN338
บรรจุในกล่องโลหะพร้อมประแจ
ขนาด ดอกสว่าน ขั้นต่ำ | 2.5 มม | ขนาด ดอกสว่าน สูงสุด | 10.2 มม | ขนาดการแตะสูงสุด | M12 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดการแตะขั้นต่ำ | M3 | วัสดุ | HSS | จำนวนชิ้น | 22 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 673-4702 ในชุด คลองเลื่อย ดอก ต๊าปและ ดอกสว่าน เหล็กกล้าไฮสปีด เมตริก 22 ชิ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง