(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดาย ISO เหล็กกล้า ความเร็วสูงคุณภาพสูง
คลองเลื่อย เนื้อหา:M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 ดายน์และตัวยึดไดคัท
ประเภทชุด | คลองเลื่อย แม่พิมพ์ | ช่วงขนาด เกลียว | M3 ถึง M12 | คลองเลื่อย เนื้อหา | DIN223 25 × 9 แบบกลม ดาย (x7), DIN225 25 x 9 แม่พิมพ์ โฮลเดอร์ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด เกลียว ใหญ่ที่สุด | M12 | ขนาด เกลียว เล็กที่สุด | M3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 668-0775 ในชุด คลองเลื่อย แม่พิมพ์ เมตริก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง