(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ต๊าป เหล็กกล้า ความเร็วสูงคุณภาพสูง
เกลียว ซ้าย
ชุด เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
ร่องตรง
คลองเลื่อย 3 (ทรงเรียว ที่สองและเสียบปลั๊ก)
บรรจุในกล่องเก็บโพลีโพรพีลีน
รหัสสินค้า |
---|
668-1071 |
668-1074 |
668-1078 |
668-1087 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด เกลียว | พิทช์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | ความยาวรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,887.17 ฿ 1,258.18 | STRAIGHT FLUTE | 1 ชิ้น | 8 วัน | M4 | 0.7 มม | 4 มม | 53 มม | ||
฿ 1,464.92 ฿ 1,034.09 | STRAIGHT FLUTE | 1 ชิ้น | 8 วัน | M5 | 0.8 มม | 5 มม | 58 มม | ||
฿ 1,029.27 ฿ 726.56 | STRAIGHT FLUTE | 1 ชิ้น | 8 วัน | M6 | 1 มม | 6.3 มม | 66 มม | ||
฿ 1,261.07 ฿ 890.19 | STRAIGHT FLUTE | 1 ชิ้น | 8 วัน | M8 | 1.25 มม | 6.3 มม | 72 มม |
กำลังโหลด …
ชนิด | ร่องตรง | เกลียว มาตรฐาน | เมตริก | วัสดุ | HSS |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ก้าน | ที่ราบ | ทิศทาง เกลียว | มือซ้าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง