1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ดอกสว่าน และ ดอก ต๊าปรวม 6 ชิ้น

6 PIECE COMBINED DRILL AND SET

คลองเลื่อย ดอกสว่าน และ ดอก ต๊าปรวม 6 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,133.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

6 ชิ้นรวม dril และ tap คลองเลื่อย
มีขนาด M3, M4, M5, M6, M8, M10
เคส

รหัสสินค้า
669-9407 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,133.65

฿ 2,755.90

6 PIECE COMBINED DRILL AND SET 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ดอกสว่าน ขั้นต่ำ 2.5 มม ขนาด ดอกสว่าน สูงสุด 8.5 มม ขนาดการแตะสูงสุด M10
ขนาดการแตะขั้นต่ำ M3 จำนวนชิ้น 6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 669-9407 ในชุด คลองเลื่อย ดอกสว่าน และ ดอก ต๊าปรวม 6 ชิ้น