(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

กล่อง เครื่องมือ Raptor

กล่อง เครื่องมือ Raptor

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 125-3050

  • ความยาว
    530 มม
  • ความกว้าง
    230 มม
  • น้ำหนัก
    6 กิโลกรัม
  • จำนวน แผ่นกระดาน เครื่องมือ
    3
  • มีล้อ
    ใช่
  • ประเภท ล็อค
    แม่กุญแจ
  • ความลึก
    400 มม
รหัสรุ่น
125-3050 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 17,970.77

฿ 11,981.11

RS PRO RAPTOR TOOL CASES 1 ชิ้น 8 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาว
    530 มม
  • ความกว้าง
    230 มม
  • น้ำหนัก
    6 กิโลกรัม
  • จำนวน แผ่นกระดาน เครื่องมือ
    3
  • มีล้อ
    ใช่
  • ประเภท ล็อค
    แม่กุญแจ
  • ความลึก
    400 มม

รายละเอียดสินค้า

กล่อง เครื่องมือ RS pro raptor เป็นเคสที่ทนทานสำหรับการขนส่งและจัดระเบียบ เครื่องมือ และ ส่วนประกอบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับวิศวกรและช่างเทคนิคที่ต้องการขนย้าย เครื่องมือ โดยไม่ต้องกลัวหรือเสียหายหรือน้ำเข้าไปใน เคส
กล่อง เครื่องมือ raptor คุณสมบัติ ตัวจัดระเบียบภายในซึ่งช่วยให้คุณจัดเก็บและจัดระเบียบ เครื่องมือ และ ส่วนประกอบ ต่างๆมีกระเป๋าใส่ เอกสาร อยู่ในฝาด้วย
กันน้ำ (IP67)
กันฝุ่น
ทนต่อแรงกระแทก / แรงกระแทก
วางซ้อนกันได้
ด้ามจับนุ่มจับ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 125-3050

  • ความยาว
    530 มม
  • ความกว้าง
    230 มม
  • น้ำหนัก
    6 กิโลกรัม
  • จำนวน แผ่นกระดาน เครื่องมือ
    3
  • มีล้อ
    ใช่
  • ประเภท ล็อค
    แม่กุญแจ
  • ความลึก
    400 มม
รหัสรุ่น
125-3050 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 17,970.77

฿ 11,981.11

RS PRO RAPTOR TOOL CASES 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1