(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องเชื่อมเทอร์โมคัปเปิลเป็นเครื่องมือขนาดกะทัดรัดใช้งานง่ายออกแบบมาสำหรับการเชื่อมเทอร์โมคัปเปิลและลวดละเอียด
ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้โดยผู้ผลิต เซนเซอร์ เพื่อผลิตหัวต่อ เทอร์โมคัปเปิล เกรด เชิงพาณิชย์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิต เทอร์โมคัปเปิล ต่อแบบสัมผัสจำนวนมากสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาL60 เทอร์โมคัปเปิล สายนำไฟฟ้า RTD อุปกรณ์เสริม
การใช้เครื่องเชื่อม เทอร์โมคัปเปิล ไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษและผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพได้โดยไม่ต้องฝึกฝนเพียงเล็กน้อยเครื่องมือ นี้มาพร้อมกับ อุปกรณ์เสริม ผู้ใช้แบบเต็มรูปแบบรวมถึงสวิทช์เท้า
เหมาะสำหรับใช้กับสายไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1.1 มม. มีอุปกรณ์ โล่กำบัง แก๊สอาร์กอน แต่มีการผลิต ขั้ว ต่อ เทอร์โมคัปเปิล น่าพอใจโดยไม่ต้องใช้อาร์กอนพลังงาน เอาต์พุต ของเครื่องเชื่อม เทอร์โมคัปเปิล L60 สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถึง 60 จูล
ออกแบบมาสำหรับการผลิต เทอร์โมคัปเปิล เกรด เชิงพาณิชย์
สำหรับผู้ใช้ เทอร์โมคัปเปิล ต่อแบบสัมผัสจำนวนมาก
ใช้ในงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสายเข้าด้วยกันและกับพื้นผิวโลหะ
ไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษสำหรับการผลิตงานคุณภาพ
เหมาะสำหรับเชื่อมลวดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1.1 มม
อุปกรณ์ โล่กำบัง แก๊สอาร์กอน
ชุดประกอบด้วยสวิตช์เท้าเพื่อการใช้งานที่สะดวกและมี ขั้วไฟฟ้า สำรอง 5 ชุด
เหมาะสำหรับงาน ขดลวด ละเอียด อื่น ๆ
การทำงานของแผงด้านหน้าหรือสวิตช์เท้า
หมายเลข รุ่น | L60 เทอร์โมคัปเปิล ช่างเชื่อม | น้ำหนัก | 4 กก | ประเภทปลั๊ก | ประเภท G - บริติช 3- ขาพิน |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟเลี้ยง | 250 V | ความสามารถในการเชื่อม | 1.1 มม | ในตัวจับเวลา | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 363-0351 ในชุด เทอร์โมคัปเปิล เชื่อม ขดลวด ละเอียด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง