1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องชาร์จ สตาร์ทเตอร์ แบตเตอรี่ Startmaster P440

BATTERY STARTER CHARGER

เครื่องชาร์จ สตาร์ทเตอร์ แบตเตอรี่ Startmaster P440
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,482.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่มืออาชีพ 230 V นี้มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้และพกพาได้ทำให้เหมาะสำหรับทุกงานในมือสาย ชาร์จ สำหรับงานหนัก คลิปหนีบ จระเข้และการป้องกัน ขั้วกระแสไฟฟ้า ย้อนกลับทำให้ เครื่องชาร์จ นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในโรงรถและสภาพแวดล้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ป้องกันการกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า
Chage สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก นำไปสู่ คลิปหนีบ จระเข้
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ 12 V และ 24 V
ความจุแบตเตอรี่ 180 Ah
แหล่งจ่ายไฟ 13 แอมป์
กระแสไฟฟ้า ไฟชาร์จสูงสุด 33 แอมป์
อัตราการเพิ่มสูงสุด 220 แอมป์
ปลั๊ก UK

รหัสสินค้า
767-4926
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 19,482.70

BATTERY STARTER CHARGER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส ขนาด 315 × 295 × 410 มม น้ำหนัก 12.7 กก
จำนวน ถ่าน ชาร์จ 1 รวม ถ่าน ไม่ ประเภทปลั๊ก UK
ประเภทแบตเตอรี่ที่ชาร์จ ยานยนต์ ชาร์จ กระแสไฟฟ้า 33 A แรงดันขาเข้า 230 V ac
จำนวนขั้นตอนการชาร์จ 2 แรงดัน Output 12 V, 24 V