(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คลองเลื่อย พันช์ Fount

คลองเลื่อย พันช์ Fount

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 251-716

  • จำนวนชิ้น
    113
  • ความสูงของ ตัวอักษร
    1 / 8in
  • ชุดเนื้อหา
    ช่องว่าง (x12), ที่ โฮลเดอร์, พั้นช์ แต่ละอัน (x100)
รหัสรุ่น
251-716 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 49,580.87

฿ 33,055.57

FOUNT PUNCH SET 1 ชิ้น 8 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • จำนวนชิ้น
    113
  • ความสูงของ ตัวอักษร
    1 / 8in
  • ชุดเนื้อหา
    ช่องว่าง (x12), ที่ โฮลเดอร์, พั้นช์ แต่ละอัน (x100)

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย อักขระอัลฟา - ตัวเลข 100 ตัว (สูง 3 มม.) ทำจาก เหล็กกล้าเครื่องมือ ชุบแข็งคุณภาพสูง (ตัวอักษรชุบแข็งถึง 58-62 Rockwell C) เพื่อให้ได้ มาร์คกิ้ง ชัดเจนและสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนานชุดประกอบด้วยช่องว่าง 12 ช่องซึ่งอาจใช้เป็นตัวเว้นวรรคและชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์รวมทั้งที่วางมือซึ่งจะต้องใช้อักขระไม่เกิน 9 ตัวในแถวเดียวเพื่อให้การจัดตำแหน่งคำสม่ำเสมอและซ้ำกันที่ พั้นช์ และตัว โฮลเดอร์ จะถูกเก็บไว้อย่างเรียบร้อยใน กล่องพลาสติก ขนาดกะทัดรัดซึ่งรวมถึง ปากคีบปลายเล็ก และ กุญแจ หกเหลี่ยม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 251-716

  • จำนวนชิ้น
    113
  • ความสูงของ ตัวอักษร
    1 / 8in
  • ชุดเนื้อหา
    ช่องว่าง (x12), ที่ โฮลเดอร์, พั้นช์ แต่ละอัน (x100)
รหัสรุ่น
251-716 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 49,580.87

฿ 33,055.57

FOUNT PUNCH SET 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1