(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

หมุดย้ำและชุดเจาะกลาง 6 ชิ้น

หมุดย้ำและชุดเจาะกลาง 6 ชิ้น

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 467-6572

  • จำนวนชิ้น
    6
  • ความกว้างของ ใบมีดลบคม
    10 มม
รหัสรุ่น
467-6572 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,401.49

฿ 989.31

RIVET PUNCH 1 ชิ้น 8 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • จำนวนชิ้น
    6
  • ความกว้างของ ใบมีดลบคม
    10 มม

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ ตีขึ้น รูป ด้วย เหล็กกล้า ชุบ โครเมี่ยม - วานาเดียม การ การเคลือบผิว หัว กระแทกหลายชั้นแทบจะไม่ทำให้เกิดการบิ่นและการบวม
กรวยขัด
ตัวจับชิ้นงาน ยาวแปดเหลี่ยม , ก้าน 10 มม., ลงสีทอง
ความยาว เครื่องมือ 120 มม
มาในที่ โฮลเดอร์ พลาสติก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 467-6572

  • จำนวนชิ้น
    6
  • ความกว้างของ ใบมีดลบคม
    10 มม
รหัสรุ่น
467-6572 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,401.49

฿ 989.31

RIVET PUNCH 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1