1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

น้ำยาล้าง ท่อเหล็ก

PIPE DEBURRER

น้ำยาล้าง ท่อเหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,256.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน่วยขนาดกะทัดรัดพร้อม คัตเตอร์ เหล็กกล้า สามชั้นที่อยู่ในปลอกพลาสติกที่แข็งแรง
ท่อ Deburrs 3-42 มม. (1/8 ถึง 1 5/8) เหมาะสำหรับใช้กับ ทองแดง อลูมิเนียมหรือ ทองเหลือง สามารถใช้กับงานภายในหรือภายนอกได้

รหัสสินค้า
206-3479 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,256.40

฿ 886.89

PIPE DEBURRER 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น DEBURRER ความจุสูงสุด 32 มม ใช้ ใบมีดลบคม ท่อเหล็ก งานขัด
กำลังการผลิตขั้นต่ำ 3 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 206-3479 ในชุด น้ำยาล้าง ท่อเหล็ก