1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านนำคาร์ไบด์ AD-LDS (รหัสสินค้า)

OSG END MILL

ดอกสว่านนำคาร์ไบด์ AD-LDS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,312.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ข้อเสนอจำกัดระยะเวลา: ซื้อ 3 ได้ถึง 4
  • รับตัวอย่างฟรี 1 ชิ้น เมื่อซื้อขั้นต่ำ 3 ชิ้น สำหรับลูกค้าซีรีส์ NEW AE และ AD
  • **สินค้าฟรี 1 ชิ้นจะถูกจัดส่งแยกต่างหาก โดยเวลาจัดส่งจะกำหนดตามจำนวนในสต๊อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่านนี้ช่วยเพิ่มความเร็วในการตัดแต่ง สำหรับทั้งการตั้งศูนย์และการคว้าน สร้างขึ้นอย่างแข็งแรง ทนทานต่อการสึกหรอและทนความร้อนได้ดี เพื่อให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานยาวนานและทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ
· AD-LDS 60°, 90°, 120°, 130°, 140° (⌀0.5 to ⌀12)

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

การเคลือบผิว EgiAs ที่มีความทนทานต่อการเสียดสีและความแกร่งสูง

ดอกสว่านนำคาร์ไบด์ AD-LDS, คุณสมบัติ 1
ดอกสว่านนำคาร์ไบด์ AD-LDS, คุณสมบัติ 2

ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานและทำงานอย่างเสถียร ด้วยการเคลือบผิวที่มีความแกร่งดีเยี่ยม และยังมีความทนทานต่อการขัดถูและความร้อน

ดอกสว่านนำคาร์ไบด์ AD-LDS, คุณสมบัติ 3

Drawing

ลักษณะการตัดที่แนะนำ

ตารางลักษณะการตัดที่แนะนำ

  • สำหรับสภาวะการตัดนี้ จะระบุความเร็วรอบ อัตราป้อน และความลึกในการตัดสำหรับวัสดุงานแต่ละชนิด (เหล็กกล้าทั่วไป เหล็กกล้าอัลลอย เหล็กอบความร้อน เหล็กความแข็งสูง สแตนเลส อลูมิเนียม เหล็กหล่อ ฯลฯ) โดยอิงจากสภาวะที่แนะนำของผู้ผลิต
  • สภาวะการตัดที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการตัดเฉือน (เครื่องมือกล ตัวจับยึดเครื่องมือ ฯลฯ) ดังนั้น โปรดใช้สินค้านี้ขณะทำการตรวจสอบสภาวะการตัด (พื้นผิวการตัดเฉือน การสั่นสะเทือน ฯลฯ) และปรับ
 

การตั้งศูนย์

ดอกสว่านนำคาร์ไบด์ AD-LDS, ลักษณะการตัดที่แนะนำ 1
 

การลบคม

ดอกสว่านนำคาร์ไบด์ AD-LDS, ลักษณะการตัดที่แนะนำ 2

ข้อควรระวังเกี่ยวกับลักษณะการตัด

  • เมื่อใช้ AD-LS-LDS (ชนิดก้านยาว) โปรดใช้อัตราป้อนต่ำ
  • หากอัตราเร็วในการหมุนไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ ให้ตั้งความเร็วให้สูงที่สุด
  • ตารางมาตรฐานลักษณะการตัดนี้มีไว้สำหรับกรณีที่ใช้น้ำมันหล่อเย็นแบบละลายน้ำได้
  • เมื่อใช้น้ำมันตัดกลึงที่ไม่ละลายน้ำ ให้ลดความเร็วในการตัดลง 20%
  • สำหรับการตั้งศูนย์บนพื้นผิวโค้ง พื้นผิวเอียง ฯลฯ ให้ใช้อัตราป้อนงานต่ำ
  • ไม่แนะนำให้ตั้งศูนย์บนสแตนเลส โปรดใช้ TIN-NC-LDS หรือ NC-LDS
  • สำหรับการตัดเฉือนด้วยความเร็วสูง ขีดจำกัดสูงสุดควรเป็นสองเท่าของความเร็วตัดมัธยฐานด้านบน
  • สำหรับการลบมุมรูบนวัสดุสแตนเลส โปรดดูค่าสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

ข้อมูลช่วยในการเลือก

ดอกสว่านนำคาร์ไบด์ AD-LDS, อุปกรณ์ที่รองรับ 1
 

ตารางข้อมูลการผลิตตามเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน

ผู้ผลิตจะจัดหาสภาวะการตัดเฉือนที่เหมาะสมที่สุด ด้วยกลุ่มสินค้าที่หลากหลายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามการใช้งาน

หน่วย: มม.
ดอกสว่านนำคาร์ไบด์ AD-LDS, อุปกรณ์ที่รองรับ 2
ดอกสว่านนำคาร์ไบด์ AD-LDS, อุปกรณ์ที่รองรับ 3
ดอกสว่านนำคาร์ไบด์ AD-LDS, อุปกรณ์ที่รองรับ 4
รหัสสินค้า
AD-LDS-0.5X90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
จุด มุม (θ) ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ รายละเอียดของการ การเคลือบผิว ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
มุม บิด
(°)
ความแม่นยำ ก้าน ความยาว ปลาย
(mm)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู ไพล็อต ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ มุมบริเวณปลายแหลม อนุญาตได้
(°)
ความยาว ก้าน
(mm)
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD
(2D/3D)

฿ 2,030.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -0.590°18688930WXL3ประมาณ 25h70.3380.25±132.2-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การใช้งาน อยู่ตรงกลาง ( การวางตำแหน่ง ) / การทําแชมเฟอร์ หลุม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ใบมีดต่อพ่วง Y/N ไม่มี การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-LDS-0.5X90 ในชุด ดอกสว่านนำคาร์ไบด์ AD-LDS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AD-LDS 12X90
AD-LDS-0.5X140
AD-LDS-10X120
AD-LDS-10X140
AD-LDS-10X60
AD-LDS-10X90
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
จุด มุม (θ) ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ รายละเอียดของการ การเคลือบผิว ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
มุม บิด
(°)
ความแม่นยำ ก้าน ความยาว ปลาย
(mm)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู ไพล็อต ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ มุมบริเวณปลายแหลม อนุญาตได้
(°)
ความยาว ก้าน
(mm)
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD
(2D/3D)

฿ 3,154.00

1 ชิ้น 5 วัน ---------------

฿ 2,092.00

1 ชิ้น 5 วัน 100.5140°18688963WXL3ประมาณ 25-0.138-0 ถึง +432.22D/3D

฿ 2,947.00

1 ชิ้น 5 วัน 1010120°248688961EgiAs-12-2.993-±2692D/3D

฿ 2,947.00

1 ชิ้น 5 วัน 1010140°248688970EgiAs-12-1.893-0 ถึง +4692D/3D

฿ 2,947.00

1 ชิ้น 5 วัน 1010-248688955EgiAs-12-7.4932.5±3692D/3D

฿ 2,729.00

1 ชิ้น 5 วัน 1010-248688937EgiAs-12-5932.5±1692D/3D