ดอกสว่านนำคาร์ไบด์ AD-LDS

แบรนด์ :
OSG

ข้อควรระวัง

  • ข้อเสนอจำกัดระยะเวลา: ซื้อ 3 ได้ถึง 4
  • รับตัวอย่างฟรี 1 ชิ้น เมื่อซื้อขั้นต่ำ 3 ชิ้น สำหรับลูกค้าซีรีส์ NEW AE และ AD
  • **สินค้าฟรี 1 ชิ้นจะถูกจัดส่งแยกต่างหาก โดยเวลาจัดส่งจะกำหนดตามจำนวนในสต๊อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่านนี้ช่วยเพิ่มความเร็วในการตัดแต่ง สำหรับทั้งการตั้งศูนย์และการคว้าน สร้างขึ้นอย่างแข็งแรง ทนทานต่อการสึกหรอและทนความร้อนได้ดี เพื่อให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานยาวนานและทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ
· AD-LDS 60°, 90°, 120°, 130°, 140° (⌀0.5 to ⌀12)

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

การเคลือบผิว EgiAs ที่มีความทนทานต่อการเสียดสีและความแกร่งสูง

ดอกสว่านนำคาร์ไบด์ AD-LDS, คุณสมบัติ 1
ดอกสว่านนำคาร์ไบด์ AD-LDS, คุณสมบัติ 2

ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานและทำงานอย่างเสถียร ด้วยการเคลือบผิวที่มีความแกร่งดีเยี่ยม และยังมีความทนทานต่อการขัดถูและความร้อน

ดอกสว่านนำคาร์ไบด์ AD-LDS, คุณสมบัติ 3

Drawing

ลักษณะการตัดที่แนะนำ

ตารางลักษณะการตัดที่แนะนำ

  • สำหรับสภาวะการตัดนี้ จะระบุความเร็วรอบ อัตราป้อน และความลึกในการตัดสำหรับวัสดุงานแต่ละชนิด (เหล็กกล้าทั่วไป เหล็กกล้าอัลลอย เหล็กอบความร้อน เหล็กความแข็งสูง สแตนเลส อลูมิเนียม เหล็กหล่อ ฯลฯ) โดยอิงจากสภาวะที่แนะนำของผู้ผลิต
  • สภาวะการตัดที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการตัดเฉือน (เครื่องมือกล ตัวจับยึดเครื่องมือ ฯลฯ) ดังนั้น โปรดใช้สินค้านี้ขณะทำการตรวจสอบสภาวะการตัด (พื้นผิวการตัดเฉือน การสั่นสะเทือน ฯลฯ) และปรับ
 

การตั้งศูนย์

ดอกสว่านนำคาร์ไบด์ AD-LDS, ลักษณะการตัดที่แนะนำ 1
 

การลบคม

ดอกสว่านนำคาร์ไบด์ AD-LDS, ลักษณะการตัดที่แนะนำ 2

ข้อควรระวังเกี่ยวกับลักษณะการตัด

  • เมื่อใช้ AD-LS-LDS (ชนิดก้านยาว) โปรดใช้อัตราป้อนต่ำ
  • หากอัตราเร็วในการหมุนไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ ให้ตั้งความเร็วให้สูงที่สุด
  • ตารางมาตรฐานลักษณะการตัดนี้มีไว้สำหรับกรณีที่ใช้น้ำมันหล่อเย็นแบบละลายน้ำได้
  • เมื่อใช้น้ำมันตัดกลึงที่ไม่ละลายน้ำ ให้ลดความเร็วในการตัดลง 20%
  • สำหรับการตั้งศูนย์บนพื้นผิวโค้ง พื้นผิวเอียง ฯลฯ ให้ใช้อัตราป้อนงานต่ำ
  • ไม่แนะนำให้ตั้งศูนย์บนสแตนเลส โปรดใช้ TIN-NC-LDS หรือ NC-LDS
  • สำหรับการตัดเฉือนด้วยความเร็วสูง ขีดจำกัดสูงสุดควรเป็นสองเท่าของความเร็วตัดมัธยฐานด้านบน
  • สำหรับการลบมุมรูบนวัสดุสแตนเลส โปรดดูค่าสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

ข้อมูลช่วยในการเลือก

ดอกสว่านนำคาร์ไบด์ AD-LDS, อุปกรณ์ที่รองรับ 1
 

ตารางข้อมูลการผลิตตามเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน

ผู้ผลิตจะจัดหาสภาวะการตัดเฉือนที่เหมาะสมที่สุด ด้วยกลุ่มสินค้าที่หลากหลายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามการใช้งาน

หน่วย: มม.
ดอกสว่านนำคาร์ไบด์ AD-LDS, อุปกรณ์ที่รองรับ 2
ดอกสว่านนำคาร์ไบด์ AD-LDS, อุปกรณ์ที่รองรับ 3
ดอกสว่านนำคาร์ไบด์ AD-LDS, อุปกรณ์ที่รองรับ 4