(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อแดปเตอร์/ตัวแปลง โพลียูรีเทน ที่ปกป้อง สายไฟ เพียงแค่วางจากด้านบน
รหัสสินค้า |
---|
EA983PF-12 |
EA983PF-13 |
EA983PF-14 |
EA983PF-15 |
EA983PF-16 |
EA983PF-17 |
EA983PF-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | สี | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,025.00 | LEFT TURN ADAPTER | 1 ชิ้น | 22 วัน | อแดปเตอร์/ตัวแปลง เลี้ยวซ้าย 90° | สีเหลือง | ความกว้าง: 304, ความสูง: 38.1, ความยาวรวม: 304 | 2.8 | ||
฿ 6,497.00 | RIGHT BENDING ADAPTER | 1 ชิ้น | 22 วัน | อแดปเตอร์/ตัวแปลง เลี้ยวขวา 90° | สีดำ | ความกว้าง: 304, ความสูง: 38.1, ความยาวรวม: 304 | 2.8 | ||
฿ 7,025.00 | RIGHT BENDING ADAPTER | 1 ชิ้น | 22 วัน | อแดปเตอร์/ตัวแปลง เลี้ยวขวา 90° | สีเหลือง | ความกว้าง: 304, ความสูง: 38.1, ความยาวรวม: 304 | 2.8 | ||
฿ 4,630.00 | LEFT TURN ADAPTER | 1 ชิ้น | 20 วัน | อแดปเตอร์/ตัวแปลง เลี้ยวซ้าย 45° | สีดำ | ความกว้าง: 304, ความสูง: 38.1, ความยาวรวม: 304 | 1.9 | ||
฿ 4,630.00 | LEFT TURN ADAPTER | 1 ชิ้น | 20 วัน | อแดปเตอร์/ตัวแปลง เลี้ยวซ้าย 45° | สีเหลือง | ความกว้าง: 260 ความสูง: 38.1 ความยาวรวม: 304 | 1.9 | ||
฿ 4,630.00 | RIGHT BENDING ADAPTER | 1 ชิ้น | 20 วัน | อแดปเตอร์/ตัวแปลง เลี้ยวขวา 45° | สีดำ | ความกว้าง: 260 ความสูง: 38.1 ความยาวรวม: 304 | 1.9 | ||
฿ 4,630.00 | RIGHT BENDING ADAPTER | 1 ชิ้น | 20 วัน | อแดปเตอร์/ตัวแปลง เลี้ยวขวา 45° | สีเหลือง | ความกว้าง: 260 ความสูง: 38.1 ความยาวรวม: 304 | 1.9 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลียูรีเทน | พิกัดน้ำหนัก | ประมาณ 477 กก. |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง