(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
EA638FC-16 |
EA638FC-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ขนาด (มม.) | น้ำหนักบรรทุกใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,504.00 |
HANGING RING | 1 ชิ้น | 12 วัน | A: 15.9 mm,B: 31.8 mm,C: 34.8 mm,D: 187.2 mm | A:15.9, B:31.8, C:34.8, D:187.2 | 2.13 ตัน | ||
฿ 9,276.00 |
HANGING RING | 1 ชิ้น | 12 วัน | A: 19.1 mm,B: 38.1 mm,C: 41.1 mm,D: 218.9 mm | A:19.1, B:38.1, C:41.1, D:218.9 | 3.15 ตัน |
[Features]
·It is made of stainless steel, resistant to rust and can be used anywhere.
Material: Stainless steel (SUS316)
รหัสรุ่น |
---|
EA638FC-16 |
EA638FC-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ขนาด (มม.) | น้ำหนักบรรทุกใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,504.00 |
HANGING RING | 1 ชิ้น | 12 วัน | A: 15.9 mm,B: 31.8 mm,C: 34.8 mm,D: 187.2 mm | A:15.9, B:31.8, C:34.8, D:187.2 | 2.13 ตัน | ||
฿ 9,276.00 |
HANGING RING | 1 ชิ้น | 12 วัน | A: 19.1 mm,B: 38.1 mm,C: 41.1 mm,D: 218.9 mm | A:19.1, B:38.1, C:41.1, D:218.9 | 3.15 ตัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง