1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แหวน ด่วน (สเตนเลส)

แหวน ด่วน (สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 154.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพดังกล่าวเป็นภาพตัวอย่าง

รายละเอียดสินค้า

มีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับเรือและอุตสาหกรรมต่างๆ

รหัสสินค้า
EA638FK-101
EA638FK-102
EA638FK-103
EA638FK-104
EA638FK-105
EA638FK-106
EA638FK-107
EA638FK-108
EA638FK-109
EA638FK-110
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งภาพตัดขวาง ขนาดภายใน โหลดไฟฟ้า การเปิด

฿ 154.00

QUICK RING 1 ชิ้น 12 วัน 3.2mm33×8.6mm90.7 กก8.6mm

฿ 189.00

QUICK RING 1 ชิ้น 12 วัน 4mm45×11.7mm136 กก11.9mm

฿ 225.00

QUICK RING 1 ชิ้น 12 วัน 4.8mm52×13.2mm399 กก13.2mm

฿ 290.00

QUICK RING 1 ชิ้น 12 วัน 6.4mm59×14.7mm544 กก14.7mm

฿ 559.00

QUICK RING 1 ชิ้น 12 วัน 8mm72×17mm953 กก17mm

฿ 689.00

QUICK RING 1 ชิ้น 12 วัน 9.5mm77×19.1mm1225 กก19.1mm

฿ 955.00

QUICK RING 1 ชิ้น 12 วัน 11.1mm86×20.6mm1588 กก20.6mm

฿ 1,470.00

QUICK RING 1 ชิ้น 12 วัน 12.7mm100×48.8mm2177 กก23.4mm

฿ 3,474.00

QUICK RING 1 ชิ้น 12 วัน 14.3mm114×26.7mm3084 กก26.7mm

฿ 4,985.00

QUICK RING 1 ชิ้น 12 วัน 15.8mm129×29.5mm3992 กก29.5mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS316